| Dane | FLZ 600 | FLZ 610 | ||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | N/A | AC 50/60 Hz | ||
| N/A | 230V | 115 V | ||
| Zakres przełączania | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | |||
| Wykonanie | higrostat mechaniczny | higrostat-termostat (urządzenie łączone) | ||
| Typ styku | przełączanie za pomocą styku sprężynowego | przełącznik/przekaźnik | ||
| Zakres ustawień | 40–90 % R.H. | 40–90 % R.H. / 0 °C ... +60 °C | ||
| Maks. wartość prądu przełączeniowego | NCC | 24–250 V AC / 2 (0.2) A – min. 100 mA | 240 V AC, 8 (3) A or 120 V AC, 8 (3) A | |
| NOC | 24–250 V AC / 5 (0.2) A – min. 100 mA | 24 V DC, 4 A | ||
| DC | 50 V, 1 A – 75 V, 0.5 A – min. 100 mA | – | ||
| Zakres temperatur roboczych | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | ||
| Zakres temperatur przechowywania | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | ||
| Urządzenie zgodne z | wentylator i ogrzewanie | |||
| Typ montażu | mocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715 | |||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.