Patrol PA (L) 1-R - компактное решение 360°

Расширение серии Patrol & PYRA с помощью надежных звуковых PA 1-R и комбинированных PA L 1-R устройств.

Сигнальное устройство Patrol PA (L) 1-R

Новые звуковое и комбинированное сигнальные устройства PA (L) 1-R впечатляют своим радиальным покрытием, которое обеспечивает отличную восприимчивость во всех направлениях. Конструкция устройств идеальна для вертикальной установки на машины механизмы и, таким образом, используется как единое решение. Это помогает обозначать или предупреждать всю прилегающую территорию, не с одной, а со всех сторон. Устройство может быть оснащено двумя различными источниками питания с несколькими напряжениями, один из которых работает в диапазоне 10–60 В постоянного тока, а другой — в диапазоне 95–265 В переменного тока. Комбинированное устройство PA L 1-R оснащено мощными светодиодами, которые также доступны в подходящей для всех версии RGB. Обратите внимание, что, как и для всей продукции серий Patrol и PYRA, для каждого устройства PA (L) 1-R также доступны данные 3 D-Coverage (метод трехмерного охвата пространства).

Преимущества PA (L) 1-R:

  • Вертикальный монтаж - отличная восприимчивость 360° благодаря радиальной конструкции 
  • Свободно выбираемые тона - выбор между 70 тонами, плюс громкость может быть уменьшена
  • Выбираемый режим сигнализации - выбор между непрерывным и мигающим светом, режимами вспышки и вращения
  • Выбираемый цвет в версии RGB - одно сигнальное устройство для любых нужд
  • Универсальный источник питания 10-60 В DC и 95-265 В AC

Решения для множества отраслей и применений
PA (L) 1-R может использоваться гибко, в зависимости от обстоятельств, и особенно подходит для шкафов управления, во внутренней логистике, для компактного оборудования, небольших аккумуляторных систем и для автоматизации/индикации состояния производства.

Узнайте больше: 
Комбинированное PA L 1-R: PA L 1-R - Pfannenberg
Звуковое PA 1-R: PA 1-R - Pfannenberg