Светофорные секции SPECTRA

Сигнальные лампы для применения в качестве светофора

  • легко соединяются для горизонтальной и вертикальной конфигурации
  • также для применения в системах безопасности с использованием двух источников света (TDB)
  • фиксирующий кронштейн для нестандартного расположения и монтажа (опционально)
  • прочные, функционально надежные, с большим сроком службы благодаря применению высококачественных пластиков
  • высокий сигнальный эффект благодаря призматическим цветным линзам
  • защита от бликов регулиреутся для адаптации к локальным условиям
  • высокая степень защиты – IP 65 – вне зависимости от метода монтажа
  • поставляются с соединительным узлом для комбинаций сфетофоров

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Электрические данныеP 450 TSBP 450 TDBP 350 TSB
Рабочее напряжение12–250 В *12–250 В *12–250 В *
Энергопотребление25 Вт2x 15 Вт15 Вт

* Источник света не включен в комплект поставки

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: янтарный, красный, зеленый.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Manual P 350 TSB pdf 620 KB Download
Manual P 450 TDB pdf 560 KB Download
Manual P 450 TSB pdf 560 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 390 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 280 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,3 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаP 450 TSBP 450 TDBP 350 TSB
Цвет линзыРабочее напряжение12–250 В *12–250 В *12–250 В *
янтарныйЗаказной номер213546540002135362400021351624000
красныйЗаказной номер213546550002135362500021351625000
зеленыйЗаказной номер213546560002135362600021351626000

* Пожалуйста, заказывайте источник света отдельно

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежная конструкция

    Светодиодная технология обеспечивает высокую стойкость к ударам и вибрациям. Корпус из высококачественного пластика не подвержен коррозии.

  2. 2

    Высокая видимость

    Прозрачные призматические линзы и цветные светодиоды обеспечивают высокую степень восприятия сигнала даже в дневное время.

  3. 3

    Защита от бликов

    Козырек обеспечивает защиту от солнечного света.

  4. 4

    Опциональный монтажный кронштейн

    Позволяет создать набор световых сигналов от нескольких устройств и обеспечивает гибкие возможности установки.