PF-66000
PF-66000
PFA-60000
Bitte wählen
NP
TD
PCF
Suche
PF-66.000 Filterfan
installation size 6, airflow rate up to 785 m³/h
3 performance classes, cut-out compatible
degrees of protection IP 54 and IP 55, NEMA type 12
UR and UL approval
UV resistance (IP 55 version, RAL 7035)
Visit product page
here
NEMA Type 12
EurAsien Conformity
Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.
Canadian Standard Association
UL-recognized
UL-gelistet für Canada und US
Further information