Wie bastelt man einen Fröbelstern?
Material: Schere, Papierstreifen oder Blumenband (Kräuselband)
Vorbereitung:
Schneide 4 Streifen im Verhältnis 1:27 und falte sie in der Mitte. Schneide sie schräg an, so lassen sie sich später leichter verarbeiten.
z.B. 1 cm breit und 27 cm lang z.B. 1,5 cm breit und 40,5 cm lang z.B. 2 cm breit und 54 cm lang z.B. 2,5 cm breit und 67,5 cm
So funktioniert's:
(komplette Anleitung mit Bildern im Downloadbereich)
- Nimm in jede Hand je einen Streifen. Halte einen Streifen waagerecht und hänge den anderen senkrecht darüber.
- Nun lege den dritten Streifen um den zweiten Streifen.
- Lege nun den vierten Streifen um den dritten Streifen und stecke die Enden des vierten Streifen durch die „Öse“ des ersten Streifens.
- Ziehe die Flechterei so zusammen, dass ein Quadrat entsteht.
- Klappe den oberen, ersten Streifen nach unten und arbeite im Uhrzeigersinn weiter bis zum vierten Streifen. Dieser wird durch die Öse des zuerst umgeklappten Streifens durchgezogen.
- Falte den unteren rechten Streifen im 90°-Winkel nach rechts weg. Achte darauf, dass der Streifen nach hinten weggeknickt wird.
- Falte den selben Streifen jetzt nach oben.
- Falte die rechte Hälfte des entstandenen Dreiecks auf die linke Seite und ziehe den Streifen durch die untere Öse. Der erste Zacken ist somit fertig. Drehe den „Stern“ um 90° gegen den Uhrzeigersinn und arbeite die nächste rechte Ecke ab, bis alle vier rechten Ecken fertig sind. Achtung, die letzte Öse der vierten Ecke liegt unter dem Streifen versteckt - sie ist aber da!
- Drehe den Stern um und arbeite die Ecken dieser Seite auf die gleiche Weise ab.
- Jetzt fehlen nur noch die Spitzen in der Mitte des Sternes. Knicke dazu die Streifen die aus der Mitte des Quadrates herauskommen jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Sie dürfen sich nicht überlappen!
- Drehe den Streifen von der Mitte her um sich selbst, sodass eine „Tüte“ entsteht. Achte darauf, dass der Streifen nicht in der Hand gedreht wird! Ziehe den Streifen durch die Öse, so dass er aus einer flachen Zacke wieder herauskommt.
- Verarbeite nun die restlichen drei „Tüten“ auf dieser Seite.
- Wiederhole diese Schritte auf der anderen Seite.
- Schneide alle aus den Zacken herausragenden Streifenenden ab. Achtung, nicht in die Zacken schneiden!
Fertig ist der Fröbelstern!
Für diejenigen, die sich am Fröbelstern versuchen wollen, kann ich gerne fertige Streifen zur Verfügung stellen (solange der Vorrat reicht).
Bastelanleitung zum Herunterladen
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Fröbelstern - BastelanleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung für |
|
1,4 MB | Download |
Der Stern
Hätt‘ einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus Morgenland
und ließe sich dünken, er wäre wohl nie
dem Sternlein nachgereist, wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,
fällt auch auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl
des Wundersternes von dazumal.
(Wilhelm Busch)