Patrol PA (L) 1-R - die kompakte 360° Lösung

Erweiterung der Patrol & PYRA® Serie um die zuverlässigen akustischen PA 1-R und kombinierten PA L 1-R Geräte.

Patrol PA (L) 1-R Signalgerät

Der neue akustische und kombinierte Signalgeber PA (L) 1-R überzeugt durch seine radiale Abdeckung, die eine hervorragende Wahrnehmbarkeit in alle Richtungen erreicht. Dank des Designs ideal für die Montage als Stand-alone-Lösung auf der Oberseite der Anlage oder der Maschine. Dies hilft, die gesamte Umgebung zu informieren oder zu warnen, nicht nur eine Seite.
Das Gerät kann mit zwei verschiedenen Mehrspannungsnetzteilen ausgestattet werden, von denen eines im Bereich von 10 - 60 V DC und das andere im Bereich von 95 - 265 V AC arbeitet. Das kombinierte Gerät PA L 1-R verfügt über lichtstarke LEDs, die auch als eine One-fits-all RGB-Variante zur Verfügung stehen. Wie bei allen Produkten der Patrol & PYRA® Serie sind auch für die Geräte der PA (L) 1-R 3D-Coverage-Daten verfügbar.

Vorteile der PA (L) 1-R:

  • Top-Montage - Hervorragende 360°-Wahrnehmbarkeit dank radialem Design
  • Töne frei wählbar - Auswahl aus 70 Tönen, und die Lautstärke kann reduziert werden
  • Signalisierungsmodus frei wählbar - Wahl aus Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht oder Drehlicht
  • Wählbare Farbe bei der RGB-Version - Ein Licht für alle Ihre Anforderungen
  • Mehrspannungsnetzteil von 10-60 V DC und 95-265 V AC

Die Lösung für viele Branchen und Anwendungen

Das PA (L) 1-R ist sehr flexibel einsetzbar und eignet sich besonders für Schaltschränke, in der Intralogistik, für kompakte Maschinen, für kleine Batteriesysteme und für die Automatisierung/Zustandsanzeige von Produktionen.

Erfahren Sie mehr:

Optisch-akustische PA L 1-R: PA L 1-R - Pfannenberg
Akustische PA 1-R: PA 1-R - Pfannenberg