Pfannenberg entwickelt die Green Series für eine F-Gas-konforme Schaltschrankkühlung weiter

Pfannenberg entwickelt die Green Series für eine F-Gas-konforme Schaltschrankkühlung weiter

Pfannenberg entwickelt die Green Series weiter: für eine sichere, zuverlässige und anwendungsgerechte Kühlung im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen

Die Anforderungen an die industrielle Kühlung entwickeln sich kontinuierlich weiter. Kunden benötigen daher Lösungen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben miteinander verbinden.

Aus diesem Grund hat Pfannenberg das Kühlgeräteportfolio der Green Series gezielt weiterentwickelt.

Die weiterentwickelte Green Series ist konsequent auf die Anforderungen industrieller Anwendungen ausgerichtet. Sie kombiniert die bewährte, nicht brennbare R513A-Technologie mit Lösungen für das geringfügig entflammbare Kältemittel R1234yf, sofern die Sicherheitsanforderungen der jeweiligen Anwendung dessen Einsatz zulassen. Eine verbesserte Energieeffizienz, intelligente Funktionen für die Inbetriebnahme und eine einheitliche Plattform helfen Kunden dabei, sich sicher auf veränderte Anforderungen einzustellen.

Warum sich Kunden für die Green Series entscheiden

Bei der Weiterentwicklung der Green Series standen vier zentrale Aspekte im Fokus:

Sicherer Betrieb

Mit dem Kältemittel R513A und verfügbaren Lösungen für das geringfügig entflammbare R1234yf verfolgt die Green Series einen konsequent sicherheitsorientierten Ansatz. Gleichzeitig unterstützt sie Kunden dabei, die sich verändernden Anforderungen der F-Gas-Verordnung zu erfüllen. R513A bleibt für viele industrielle Anwendungen der von Pfannenberg empfohlene Standard, da es Sicherheit, Zuverlässigkeit und F-Gas-Konformität miteinander verbindet. Für geeignete Anwendungen stehen zusätzlich Lösungen mit geringfügig entflammbaren Kältemitteln zur Verfügung.

Hohe Betriebssicherheit

Eine optimierte Kühlleistung, eine verbesserte Energieeffizienz und eine bewährte Plattform tragen dazu bei, empfindliche Elektronik zuverlässig zu schützen und kritische Betriebsprozesse sicher aufrechtzuerhalten.

Intelligente Inbetriebnahme

Eine vereinfachte Spannungsauswahl, zentral angeordnete Anschlüsse und erweiterte Reglerfunktionen erleichtern Installation, Inbetriebnahme und Service. Das Ergebnis sind eine schnellere Inbetriebnahme und eine komfortablere Handhabung.

Zukunftssicheres Design

Eine reduzierte Kältemittelfüllmenge, eine verbesserte Energieeffizienz und die Ausrichtung auf zukünftige Anforderungen der F-Gas-Verordnung schaffen langfristige Planungssicherheit. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, Betriebskosten und Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Eine Plattform. Vielfältige Anwendungen.

Von kompakten Schaltschränken bis hin zu Anwendungen mit hohem Kühlleistungsbedarf bietet die Green Series sichere, zuverlässige und gesetzeskonforme Kühllösungen, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Um das Portfolio für Anwendungen mit höherem Kühlleistungsbedarf zu erweitern, wurde die Serie um ein Kühlgerät mit 5,6 kW Kühlleistung ergänzt.

Denn die optimale Kühllösung wird nicht allein durch das verwendete Kältemittel bestimmt.

Entscheidend ist, dass Menschen geschützt, Anlagen zuverlässig gekühlt und Betriebsprozesse aufrechterhalten werden.

Die Vorteile der Green Series

  • Bewährte R513A-Technologie mit reduzierter Kältemittelfüllmenge sowie Lösungen für R1234yf
  • Verbesserte Energieeffizienz
  • Intelligente Inbetriebnahme und servicefreundliches Design
  • Erweiterte Reglerfunktionen
  • Einheitliche Design- und Technologieplattform
  • Kühllösungen für zahlreiche Schaltschrankgrößen und Anwendungen
  • Unterstützung bei der Erfüllung zukünftiger Anforderungen der F-Gas-Verordnung

Sicher. Zuverlässig. Konform. Auf die Anwendung abgestimmt.

Mehr Erfahren.