SCHURRER & Pfannenberg gemeinsam auf überregionaler Automatisierungsmesse

Pfannenberg lädt auf die Smart Automation in Linz, Halle DC, Stand 103A

Hamburg, 02. Mai 2017. Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg kooperiert auf der diesjährigen Smart Automation vom 16. bis 18. Mai in Linz mit seinem österreichischen Vertriebspartner M. SCHURRER & Co. Ges.m.b.H. Am Gemeinschaftsstand in Halle DC (Design Center), 103A sind neben akustischen, optischen und optisch-akustischen Signalgeräten auch Produkte zur Schaltschrankklimatisierung ausgestellt. Als eines der Highlights wird das drehzahlgeregelte Kühlgerät der X-Serie DTS 6X1E, welches sich durch Kosteneffizienz und Kommunikationsfähigkeit auszeichnet, gezeigt.

Das gesamte Spektrum der Signal­technologie

Pfannenberg produziert Blitzleuchten, Schallgeber, kombinierte Signalgeber, LED-Leuchten, Signalsäulen, Ampelleuchten sowie funktionsüberwachte, sicherheitsgerichtete und Ex-geprüfte Signalgeber.

Einbaukit für Signalgeber der PYRA/PATROL-Serie

Ebenfalls neu ist das praktische Einbau-Kit für die Signalgeber der Serien PYRA und PATROL. Dieses beinhaltet von Schrauben über Dichtungen alles, was für einen einfachen, teilversenkten Einbau der Geräte in eine Schaltschrankwand oder -tür notwendig ist. Somit lassen sich die Signalgeber schnell installieren und platzsparend anbringen.

Kühlgeräte mit Vorreiterrolle

Die kommunikationsfähigen Kühlgeräte der εCool X-Serie waren die ersten Schaltschrank-Klimatisierungsgeräte, die sich direkt in die Automatisierungssysteme der Anwender einbinden lassen. Falls gewünscht, können sie darüber hinaus relevante Geräteparameter via Cloud zum Zweck der Fernwartung zur Verfügung stellen. Anwender profitieren von anwendungsspezifischer Instandhaltung, kosteneffizienterem Service und erhöhter Maschinenverfügbarkeit dank präventiver Wartung.