Wir setzen uns für den Klimaschutz ein!

Mit intelligenter Technologie das Klima entlasten. Pfannenberg baut den Einsatz von zukunftssicheren und umweltfreundlichen Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial strategisch aus und fördert ihn.

Klimaschutz beginnt mit Verantwortung – und mit der richtigen Technologie. Neue gesetzliche Vorgaben wie die F-Gase-Verordnung fordern von der Industrie echte Lösungen für mehr Nachhaltigkeit. Das Ziel: den CO₂-Fußabdruck deutlich senken – und dabei wettbewerbsfähig bleiben. 

Pfannenberg handelt jetzt: Wir stellen unser gesamtes Portfolio Schritt für Schritt auf das zukunftssichere und umweltfreundliche Kältemittel R-513A um. Für mehr Effizienz, mehr Nachhaltigkeit – und eine starke Position auf den globalen Märkten. 

Kühlgeräte:

  • Wir statten alle neuen Schaltschrankkühlgeräte mit dem Sicherheitskältemittel R513A aus, welches als Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial und der Sicherheitsklasse A1 (nicht entflammbar, geringe Toxizität) gilt. 

Rückkühl­anlagen:

  • Unsere Geräte bis 12 kW werden bis zum 1. Januar 2027 mit einem natürlichen Kältemittel oder einem Kältemittel, das den entsprechenden Vorschriften entspricht, ausgestattet. So werden die Sicherheitsanforderungen, insbesondere bei der Maschinenintegration erfüllt.  

  • Bei größeren Rückkühl­anlagen über 12 kW werden wir sicherstellen, dass sie bis zum 1. Januar 2027 mit einem Kältemittel mit einem GWP-Wert unter 750 befüllt werden. 

Die Entwicklung macht auch vor den Kältemitteln nicht halt. Pfannenberg erforscht verschiedene Alternativen, um immer die richtige Lösung anbieten zu können. Dabei werden sowohl natürliche Kältemittel als auch neue Kältemittel, die von den Herstellern noch entwickelt werden, berücksichtigt. 

Pfannenberg wird sowohl Kühlgeräte als auch Rückkühl­anlagen gemäß den Anforderungen der Verordnung realisieren und entsprechende Lösungen anbieten. Darüber hinaus sind wir jederzeit bereit, gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und anzupassen!