PAI/PAS 6073/6103/6133

Intercambiador de calor aire/aire 35 / 50 / 65 W/K

PAI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
PAS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • abertura compatible con DTI/DTS 6201C y DTI/DTS 6301C
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato integrado para controlar la temperatura
  • termostato adicional para advertencia de temperatura excesiva
  • no necesita mantenimiento
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor

sistema de protección

montaje lateral

montaje parcialmente empotrado

alarma de temperatura

control de temperatura

montaje sin herramientas

plantilla compatible con unidades aire/aire | aire/agua

Datos técnicos

DatosPAI/PAS 6073PAI/PAS 6103
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 HzCA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Capacidad frigorífica específica35 W/K50 W/K
Volumen aire con boca libreinterno850 / 900 m³/h1070 m³/h850 / 900 m³/h1070 m³/h
externo850 / 900 m³/h1070 m³/h850 / 900 m³/h1070 m³/h
Temperatura ambiente–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
IP 34hacia el ambiente,
si se usa según las especificaciones
DatosPAI/PAS 6133
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V
Capacidad frigorífica específica65 W/K
Volumen aire con boca libreinterno1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
externo1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
Temperatura ambiente–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
IP 34hacia el ambiente,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
Supplement PAX 6073 pdf 180 KB Download
Supplement PAX 6103 pdf 180 KB Download
TechnDataSheet PAX 6133 pdf 180 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 230 KB Descargar

Abertura PAS (DXF)

  • inglés
zip 10 KB Descargar

Abertura PAI (DXF)

  • inglés
zip 14 KB Descargar

Modelo 3D PAS (STEP)

  • inglés
zip 1,2 MB Descargar

Modelo 3D PAI (STEP)

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Hoja de datos 6133

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoTensión nominal230 V CA115 V CA
PAI 6073Número de artículo1299221105512992214055
PAS 6073Número de artículo1298221105512982214055
PAI 6103Número de artículo1299231105512992314055
PAS 6103Número de artículo1298231105512982314055
PAI 6133Número de artículo1299241105512992414055
PAS 6133Número de artículo1298241105512982414055

Opciones / accesorios

AccesoriosPiezaNúmero de artículo
Adaptador del filtro (RAL 7035)118060200001
Filtro Vlies518066100001

Ventajas del producto

  1. 1

    Junta integrada (PAI)

    acabado y montaje perfecto.

  2. 2

    Montaje sin necesidad de herramientas (PAI)

    Instalable por 1 persona en menos de 3 minutos con un ahorro del 55 % en los costos de montaje.

  3. 3

    Grandes distancias entre los orificios de ventilación de entrada y de salida

    para un paso seguro y la eliminación de los puntos calientes.

  4. 4

    Arista auxiliar para el montaje

    permite que el intercambiador de calor se mantenga en pie durante el desembalaje y antes de la instalación y previene que se deslice de manera incontrolada durante la colocación en la plantilla de montaje llevada a cabo por una persona.

  5. 5

    Facilidad de mantenimiento

    gracias al acceso directo a los ventiladores, con lo que el 80 % de los tiempos de reparación son más cortos.

  6. 6

    Prefiltro opcional

    a elección entre filtro de aluminio, filtro Vlies o acanalado, para aplicaciones con intercambiadores de calor en condiciones ambientales más variadas.

  7. 7

    Máxima variabilidad

    gracias a la plantilla compatible con las 5 clases de potencia, pero también con los climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua Pfannenberg.

  8. 8

    Termostato integrado

    para la regulación de la temperatura; termostato adicional para la alarma de temperatura excesiva, sin mantenimiento.

  9. 9

    Placa de muelle (PAI)

    Permite que una persona pueda montar el intercambiador de calor. Previene la caída en ausencia de supervisión.