Hohe Kühlleistung - wenig Platzbedarf

Die neuen EB 180 und EB 220 Chiller erweitern Pfannenbergs Produktportfolio der EB Serie.

Hamburg, 12. Januar 2022. Mit den neuen EB 180 and EB 220 Chillern können wir deutlich mehr Leistung (bis zu 22 kW) auf einer geringen Fläche anbieten. Das Design nutzt technisch ausgereifte Komponenten, die sich durch ihre exzellente Leistung und herausragende Energieeffizienz auszeichnen.

Die beiden neuen Einheiten bieten zahlreiche Vorteile, die typisch für die EB Serie sind:

  • Einsatz bei hoher Umgebungstemperatur (bis zu 45°C)
  • Hohe Leistungsdichte
  • MCHX Technologie: Einsatz von Microchannel-Wärmetauschern als Verflüssiger für effizientere und kompaktere Lösungen. Längere Wartungsintervalle durch zusätzlichen Luftfilter.
  • Durchdachter Hydraulikkreislauf: Möglichkeit der Verwendung von demineralisiertem Wasser dank Kälteträgerleitungen aus NE-Metallen. Großer Tank mit Wassereinfüllöffnung, Füllstandsanzeige und Druckanzeige auf der Vorderseite.
  • Robustes und zuverlässiges Design
  • Einfaches Handling

Die EB-Serie ist auch für kundenspezifische Anpassungen bestens vorbereitet, um sie perfekt in vorhandene Anwendungen zu integrieren.

Mehr Informationen über die EB 180 und EB 220 Chiller finden Sie hier.

Download News

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar