Vista general de luces con funcionamiento supervisado

Resultados 4/4
Modelo Dimensiones (HxAxP) Energía flash Intensidad luminosa Campo máximo de recepción de la señal en metros (m) Sistema de protección EAC GL
Quadro S-M-Flex 130 x 130 x 130 mm 13 J 260 cd 374 m IP 66 IP 67
IK08
-
WBL-M / WBS-M 242 x 80 mm 5 J 61 cd 181 m IP 54
PMF 2015-M DM: 185 x Ø 177
BM: 170.5 x Ø 130 mm
7 J 250 cd 366 m IP 55
PD 2100-M-AS-i (LED) 128 x 166.2 x 111.2 mm 5 cd 52 m IP 55 -
PD 2100-LED-M
disponible en preparación opcional