Vista general de luces de flash

Resultados 8/8
Modelo Dimensiones (HxAxP) Energía flash Intensidad luminosa Campo máximo de recepción de la señal en metros (m) Sistema de protección UL DNV VdS EAC CE UKCA EN 54-23 CNBOP
PY X-S-05 85,8 x 109,5 x 80,6 mm 5 J 50 cd 164 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
PY X-M-05 124 x 166 x 114 mm 5 J 56 cd 173 m IP 66
IK 08
NEMA 4/4X
WBL/WBS 200 x Ø 54 mm 5 J 61 cd 181 m IP 54
PMF 2015 DM: 185 x Ø 177
BM: 170.5 x Ø 130 mm
14 J 250 cd 366 m IP 55
PY X-M-10 124 x 166 x 114 mm 10 J 149 cd 283 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
Quadro F12 130 x 130 x 130 mm 13 J 260 cd 374 m IP 66 IP 67
IK08
PY X-L-15 157 x 212 x 144 mm 15 J 190 cd 320 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
PY X-L-15-CPR
ABL / ABS WB: 242 x Ø 80 mm 15 J 226 cd 348 m IP 54
disponible en preparación opcional