Dati tecnici | BR 50 (moduli standard) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moduli | Luce fissa | Luce intermittente 1,5 Hz | |||
Colori | trasparente, giallo, arancione, rosso, verde, blu | ||||
Numero di moduli (totale) | max. 5 (sequenza e colore selezionabili a piacere) | ||||
Lampadine | Lampadina a incandescenza BA15d | LED | Lampadina a incandescenza BA15d | LED | |
Potenza nominale | per ogni livello | 7 W | secondo la tensione | 7 W | secondo la tensione |
con 5 livelli per ogni livello | 5 W | 5 W | |||
Corrente nominale assorbita (50/60 Hz) | 230 V AC | 35 mA | 15 mA | 35 mA | – |
115 V AC | 64 mA | 15 mA | – | – | |
Ambito di funzionamento | –15 % ... +10 % | ||||
Corrente nominale assorbita | 24 V DC | 300 mA | 30 mA | 250 mA | 30 mA |
Ambito di funzionamento | –15 % ... +20 % | 10–30 V |
Dati tecnici | BR 50 (moduli standard) | ||
---|---|---|---|
Moduli | Luce flash | Segnalatore acustico | |
Colori | trasparente, giallo, arancione, rosso, verde, blu | ||
Numero di moduli (totale) | max. 5 (sequenza e colore selezionabili a piacere) | ||
Energia lampo | 230/115 V AC | 0,6 joule | |
24 V AC/DC | 1 joule | ||
Livello di pressione acustica | 85 dB(A) | ||
Corrente nominale assorbita (50/60 Hz) | 230 V AC | 10,5 mA | 15 mA |
115 V AC | 20 mA | 15 mA | |
Ambito di funzionamento | –10 % ... +15 % | –15 % ... +10 % | |
Corrente nominale assorbita | 24 V DC | AC/DC: 100 mA | 12 mA |
Ambito di funzionamento | AC: 10–27 V / DC: 10–35 V | –15 % ... +20 % |
Dati tecnici | Modulo luce continua sorvegliato | BR 50 AS-i Bus slave | ||
---|---|---|---|---|
Moduli | AS-i | AS-i-AB | ||
Tipi di moduli | luce continua sorvegliata | modulo LED, modulo segnalatore acustico, modulo luce continua, modulo luce intermittente | ||
Colori | giallo, rosso | |||
Livelli segmenti (totale) | max. 3 | max. 4 | max. 3 | |
lampadine | 2x 8 LED (non sostituibili) | |||
uscita allarme / profilo AS-i | max. 230 V / 80 mA, RONmax = 35 Ω (chiuso con funzionamento corretto) | S-8.F.E | S-8.A.E | |
Tensione nominale | 24 V DC | 26,5–31,6 V | ||
Corrente assorbita nominale | ca. 35 mA | <0,25 A |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.