ABL/ABS

Alarmowe lampy błyskowe 15 J

Lampa błyskowa o dużej mocy w metalowej obudowie

  • urządzenie zaprojektowane do zadań alarmowych na zewnątrz i w dużych halach i zakładach
  • obudowa i wspornik montażowy wykonane z wytrzymałego anodowanego aluminium
  • lampa jest odporna na agresywne warunki otoczenia i zacinający deszcz
  • soczewka odporna na uderzenia
  • urządzenie idealnie dopasowane do trudnych warunków przemysłowych
  • lampa dodatkowo mocowana stalowym zaciskiem
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

Zgodność z wymogami EurAsian

Zatwierdzenia mogą się różnić dla niektórych wersji lub kombinacji produktów. Prosimy o kontakt.

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski
biały
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć 
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneACABL
Napięcie znamionowe230 V AC110 V AC24 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy185–255 V95–127 V20–30 V
Znamionowy pobór prądu0,18 A0,33 A1,29 A
Dane elektryczneDCABS
Napięcie znamionowe24 V DC
Zakres roboczy18–30 V
Znamionowy pobór prądu0,70 A

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 320 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaABLABS
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC110 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu210011030002100116300021001803000
pomarańczowyNumer artykułu210011040002100116400021001804000
czerwonyNumer artykułu210011050002100116500021001805000

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Mocna

    Bardzo jasna i bardzo dobrze widoczna stroboskopowa lampa błyskowa do sygnalizacji w dużych obszarach produkcyjnych i magazynach, jak również na zewnątrz pomieszczeń.

  2. 2

    Wytrzymała i niezawodna

    Dzięki odpornej na korozję obudowie z anodowanego aluminium i wspornikowi montażowemu, a także wysokiej jakości soczewce z poliwęglanu ta lampa sygnalizacyjna idealne nadaje się do wymagającego otoczenia przemysłowego.

  3. 3

    Lampa rurowa

    Ta lampa ksenonowa generuje bardzo widoczne światło bez udziału wrażliwych żarówek. Stalowe zaciski mocujące zapewniają dodatkową odporność na uderzenia i wibracje.

  4. 4

    Obudowa o klasie ochrony IP 54

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem.

  5. 5

    Zintegrowana funkcja monitorowania usterek

    Opcjonalna wersja WBL-M ze zintegrowanym przekaźnikiem do monitorowania usterek do zastosowań, gdzie konieczna jest zwiększona ochrona bezpieczeństwa ludzi, np. przy pracy ze sprzętem rentgenowskim i laserowym.