Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych.
Trójwymiarowa innowacja;
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Dane elektryczne | PA 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 10–57 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Zakres roboczy | 195–253 V | 95–127 V | 18–30 V | 10–57 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 9–15 mA | 8–30 mA | 59–120 mA | 6–80 mA | |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa |
|
3,8 MB | Do pobrania | |
Model 3D (IGS) |
|
400 KB | Do pobrania | |
Model 3D (SAT) |
|
440 KB | Do pobrania | |
Model 3D (STEP) |
|
280 KB | Do pobrania | |
Deklaracja wydajności |
|
1,3 MB | Do pobrania | |
EC_MED - Deklaracja zgodności |
|
32 KB | Do pobrania | |
UK_MER - Deklaracja zgodności |
|
31 KB | Do pobrania | |
Certyfikat MED |
|
190 KB | Do pobrania | |
Certyfikat MER |
|
190 KB | Do pobrania | |
Certyfikat CNBOP |
|
1,0 MB | Do pobrania | |
Certyfikat zatwierdzenia DNV |
|
190 KB | Do pobrania | |
Certyfikat UL |
|
270 KB | Do pobrania | |
Zatwierdzenie VdS |
|
500 KB | Do pobrania | |
Certyfikat EU EN 54-3 |
|
310 KB | Do pobrania | |
Certyfikat UK EN 54-3 |
|
200 KB | Do pobrania | |
Certfyfikat EAC |
|
300 KB | Do pobrania | |
EPLAN macro EDZ |
|
820 KB | Do pobrania | |
Przypisanie opcjonalnego złącza M12 |
|
470 KB | Do pobrania | |
Poziom ciśnienia akustycznego i pobór mocy |
|
93 KB | Do pobrania |
| Dane do zamówienia | PA 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 10–57 V DC | |
| Standardowa czerwona obudowa | Numer artykułu | 23350100000 | 23350150000 | 23350630000 |
| Standardowa szara obudowa | Numer artykułu | 23350100055 | 23350150055 | 23350630055 |
Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.
PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych.
PATROL to skrót od angielskich słów Pfannenberg's Advanced Technology Range Of Loudness (gama zaawansowanych technologicznie systemów dźwiękowych firmy Pfannenberg). Jest to nowa linia sygnalizatorów akustycznych oraz optyczno-akustycznych dla celów przemysłowych.
Trójwymiarowa innowacja:
| Audio-Number | Opis | Graphic | Audio Sample |
|---|---|---|---|
|
2 : EN54-3 |
dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP |
|
|
|
9 |
dźwięk narastający alarm pożarowy, UK BS5839-1 |
|
|
|
11 |
dźwięk przerywany (szybko) |
|
|
|
13 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
15 |
dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575 |
|
|
|
16 |
dźwięk narastający, alarm ewakuacyjny Australia AS2220 |
|
|
|
18 |
dźwięk narastający, NFPA |
|
|
|
22 |
dźwięk pulsujący, dźwięk alarmowy Australia AS1670, ISO8201 |
|
|
|
23 |
syrena |
|
|
|
24 |
syrena |
|
|
|
25 |
syrena |
|
|
|
26 |
syrena (alarm przemysłowy Niemcy) |
|
|
|
27 |
ton wibrujący |
|
|
|
29 |
ton wibrujący (szybko) |
|
|
|
30 |
ton wibrujący |
|
|
|
31 |
ton wibrujący, Francja NF C48-265 |
|
|
|
33 |
ton wibrujący (średnio), UK BS5839-1 |
|
|
|
34 |
ton wibrujący (szybko) |
|
|
|
35 |
ton wibrujący (szybko), UK BS5839-1 |
|
|
|
36 |
ton wibrujący |
|
|
|
43 |
ton wibrujący |
|
|
|
44 |
ton wibrujący, IMO 3d Niemcy KTA3901 alarm ewakuacyjny |
|
|
|
45 |
ton wibrujący |
|
|
|
46 |
ton wibrujący, alarm generalny Finlandia |
|
|
|
52 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
53 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
54 |
dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
|
55 |
dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy |
|
|
|
56 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
57 |
dźwięk ciągły, UK BS5839-1 |
|
|
|
59 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
60 : EN54-3 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
61 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
63 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
65 |
dźwięk ciągły, Szwecja SS031711 (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
|
66 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
67 |
dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu) |
|
|
|
68 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
69 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
71 |
dźwięk ciągły |
|
|
|
77 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
82 |
dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny), UK BS5839-1 (alarm Back-up) |
|
|
|
83 |
dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny) |
|
|
|
88 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
90 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
91 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
92 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
93 |
dźwięk przerywany (szybko), sygnał |
|
|
|
97 |
dźwięk przerywany |
|
|
|
98 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny) |
|
|
|
100 |
dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy |
|
|
|
101 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (ważna informacja (alarm wstępny)) |
|
|
|
102 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (lokalne ostrzeżenie) |
|
|
|
103 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (alarm lotniczy) |
|
|
|
104 : EN54-3 |
dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny) |
|
|
|
107 |
dźwięk przerywany, Niemcy KTA3901 (alarm ewakuacyjny) |
|
|
|
109 |
dźwięk przerywany, Australia AS2220, AS1610, AS1670 |
|
|
|
110 |
dźwięk przerywany, (szybka zmiana), dzwonek |
|
|
|
111 |
dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), USA (alarm ewakuacyjny) |
|
|
|
112 |
dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji) |
|
|
|
113 |
dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), brzęczyk wysokotonowy |
|
|
|
115 |
dźwięk przerywany, IMO (dzwonek telefonu) |
|
|
|
116 |
dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek) |
|
|
|
117 |
dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny) |
|
|
|
122 |
ton zmienny |
|
|
|
123 |
ton zmienny |
|
|
|
124 |
ton zmienny, Singapur |
|
|
|
125 |
ton zmienny |
|
|
|
128 |
ton zmienny |
|
|
|
130 |
ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy) |
|
|
|
131 : EN54-3 |
ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy) |
|
|
|
135 |
ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, podwyższona konieczność – przejazd kolejowy) |
|
|
|
142 |
ton zmienny |
|
|
|
143 |
ton zmienny, alarm przemysłowy Niemcy |
|
|
|
144 |
ton zmienny |
|
|
|
146 : EN54-3 |
ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy) |
|
|
|
147 |
ton zmienny, Szwecja SS031711 |
|
|
|
148 |
ton zmienny, Szwecja SS031711 |
|
|
|
152 |
ton zmienny (2-tonowy dzwonek) |
|
Upraszcza to instalację i montaż, a śruby się nie gubią.
Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.
Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.
Górne i dolne części nachodzą na siebie, co upraszcza instalację. Po ich rozdzieleniu niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zostaje wyeliminowane na czas obsługi urządzenia.
80 unikalnych alarmowych barw dźwięku do wyboru z czterema etapami sterowania dźwiękiem w celu wyróżnienia sygnalizacji określonych zdarzeń.
Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.
Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.
Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.