PA 20

Sygnalizatory akustyczne PATROL 122 dB(A)

PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych.
Trójwymiarowa innowacja;

  • bezpieczeństwo; nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy
  • łatwość instalacji; montaż i instalacja znacznie krótsze
  • oszczędność; wyjątkowo wysoka skuteczność i dobre przenikanie przeszkód akustycznych znacznie zmniejszają wymaganą liczbę urządzeń
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

Pobierz nasze biblioteki Revit BIM tutaj

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

penetracja akustyczna

zdalny wybór dźwięku

gwarancja

Certyfikat UL

Verband der Sachversicherer

Produkt zatwierdzony przez CNBOP-PIB

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat EN 54-3

(optionally)

optional

optional

Pfannenberg 3D Coverage

PA 20 – LO – Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

PA 20 – LO (Low Output): Z uwagi na dopuszczenie VdS / EN 54-3, PA 20 ma zmniejszoną moc wyjściową dźwięku do max. 120 dB (z fabryki).

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA 20 – HO – Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

PA 20 - HO (High Output): Jeżeli aplikacja nie wymaga zatwierdzenia VdS / EN 54-3 (np. dla maszyn), można wykorzystać maksymalne natężenie dźwięku, obracając potencjometr na płycie sterującej do górnego limitu (patrz instrukcja obsługi).

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePA 20
Napięcie znamionowe95–265 V AC24 V AC10–60 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy95–265 V20–30 V10–60 V
Znamionowy pobór prądu75–330 mA500–1800 mA120–880 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506672_Rev09_Mar24_PA10_PA20.pdf pdf 37 KB Download
Conformity_UKCA_085507025_Rev01_Mar24_PA10_PA20.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 pdf 2,1 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. pdf 3,8 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 4,3 MB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 430 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 500 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 340 KB Do pobrania

Deklaracja wydajności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,3 MB Do pobrania

EC_MED - Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 32 KB Do pobrania

UK_MER - Deklaracja zgodności

  • angielski
pdf 31 KB Do pobrania

Certyfikat CNBOP

  • polski
pdf 290 KB Do pobrania

Certyfikat CNBOP (SSM)

  • polski
pdf 290 KB Do pobrania

Zatwierdzenie VdS (AC)

  • niemiecki
  • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Zatwierdzenie VdS (DC)

  • niemiecki
  • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Zatwierdzenie VdS (SSM)

  • niemiecki
  • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Certyfikat EU EN 54-3 (AC)

  • angielski
pdf 280 KB Do pobrania

Certyfikat EU EN 54-3 (DC)

  • angielski
pdf 280 KB Do pobrania

Certyfikat EU EN 54-3 (SSM)

  • angielski
  • niemiecki
pdf 2,2 MB Do pobrania

Certyfikat UK EN 54-3 (AC)

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Certyfikat UK EN 54-3 (DC)

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Certyfikat UK EN 54-3 (SSM)

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Certyfikat zatwierdzenia DNV

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Certyfikat MED

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat MER

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EAC 043/2022

alarm pożarowy

  • rosyjski
pdf 1,0 MB Do pobrania

Poziom ciśnienia akustycznego i pobór mocy

  • angielski
  • niemiecki
pdf 540 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPA 20
Napięcie znamionowe95–265 V AC24 V AC10–60 V DC
Standardowa, czerwona obudowaNumer artykułu233706400002337030000023370630000
Standardowa, szara obudowaNumer artykułu233706400552337030005523370630055

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Wideo

PATROL: Sygnalizator akustyczny nowej generacji.

PATROL – nowa generacja sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych.

PATROL to skrót od angielskich słów Pfannenberg's Advanced Technology Range Of Loudness (gama zaawansowanych technologicznie systemów dźwiękowych firmy Pfannenberg). Jest to nowa linia sygnalizatorów akustycznych oraz optyczno-akustycznych dla celów przemysłowych.

Trójwymiarowa innowacja:

  • BEZPIECZNY: Nieprawidłowy montaż jest praktycznie niemożliwy.
  • ŁATWY: Znacznie krótszy czas instalacji i montażu.
  • EKONOMICZNY: Wyjątkowo duża wydajność akustyczna i wysoka penetracja przeszkód akustycznych zmniejszają wymaganą liczbę sygnalizatorów akustycznych.

Próbki audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

9

dźwięk narastający alarm pożarowy, UK BS5839-1

11

dźwięk przerywany (szybko)

13

dźwięk przerywany

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

16

dźwięk narastający, alarm ewakuacyjny Australia AS2220

18

dźwięk narastający, NFPA

22

dźwięk pulsujący, dźwięk alarmowy Australia AS1670, ISO8201

23

syrena

24

syrena

25

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

27

ton wibrujący

29

ton wibrujący (szybko)

30

ton wibrujący

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

33

ton wibrujący (średnio), UK BS5839-1

34

ton wibrujący (szybko)

35

ton wibrujący (szybko), UK BS5839-1

36

ton wibrujący

43

ton wibrujący

44

ton wibrujący, IMO 3d Niemcy KTA3901 alarm ewakuacyjny

45

ton wibrujący

46

ton wibrujący, alarm generalny Finlandia

52

dźwięk ciągły

53

dźwięk ciągły

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

56

dźwięk ciągły

57

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

59

dźwięk ciągły

60 : EN54-3

dźwięk ciągły

61

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

65

dźwięk ciągły, Szwecja SS031711 (sygnał odwołania alarmu)

66

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

68

dźwięk ciągły

69

dźwięk ciągły

71

dźwięk ciągły

77

dźwięk przerywany

82

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny), UK BS5839-1 (alarm Back-up)

83

dźwięk przerywany, PFEER (alarm generalny)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

91

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

101

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (ważna informacja (alarm wstępny))

102

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (lokalne ostrzeżenie)

103

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (alarm lotniczy)

104 : EN54-3

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

107

dźwięk przerywany, Niemcy KTA3901 (alarm ewakuacyjny)

109

dźwięk przerywany, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

dźwięk przerywany, (szybka zmiana), dzwonek

111

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), USA (alarm ewakuacyjny)

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

113

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji), brzęczyk wysokotonowy

115

dźwięk przerywany, IMO (dzwonek telefonu)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

122

ton zmienny

123

ton zmienny

124

ton zmienny, Singapur

125

ton zmienny

128

ton zmienny

130

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy)

131 : EN54-3

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

135

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, podwyższona konieczność – przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

143

ton zmienny, alarm przemysłowy Niemcy

144

ton zmienny

146 : EN54-3

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

147

ton zmienny, Szwecja SS031711

148

ton zmienny, Szwecja SS031711

152

ton zmienny (2-tonowy dzwonek)

Zalety produktów

  1. 1

    Łącznik zabezpieczony przed wypadnięciem po rozłączeniu

    Upraszcza to instalację i montaż, a śruby się nie gubią.

  2. 2

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  3. 3

    Technologia elektromagnetycznej kapsuły dźwiękowej

    Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.

  4. 4

    Podłączanie wtyczek i gniazda

    Górne i dolne części nachodzą na siebie, co upraszcza instalację. Po ich rozdzieleniu niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zostaje wyeliminowane na czas obsługi urządzenia.

  5. 5

    Możliwość wyboru powiadomień akustycznych

    80 unikalnych alarmowych barw dźwięku do wyboru z czterema etapami sterowania dźwiękiem w celu wyróżnienia sygnalizacji określonych zdarzeń.

  6. 6

    Obudowa odporna na uderzenia

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  7. 7

    Obudowa o klasie ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  8. 8

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.