Success Case - Erhöhte Systemzuverlässigkeit mit PFH-Heizlüfter!
Die hochwertigen Komponenten und innovativen Eigenschaften der PFH-T Heizung sorgen dafür, dass HAMAGs Zahlungsverkehrsterminals auch unter schwierigen Außenbedingungen sicher und effizient arbeiten.
Erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit mit dem PFH-Heizlüfter von Pfannenberg!
Erfahren Sie, wie HAMAG A/S, Dänemarks führender Spezialist für Zahlungsterminals und Tanksysteme, die Zuverlässigkeit seiner Systeme mit Pfannenbergs Heizlüftern der PFH-Serie verbessert hat. Angesichts von Problemen mit Kondenswasserbildung und Geräteausfällen entschied sich HAMAG für eine robuste Lösung, die Sicherheit und Leistung auch unter den härtesten Außenbedingungen gewährleistet.
In Zusammenarbeit mit der Pfannenberg Europe GmbH überwand HAMAG A/S kritische Ausfälle bei seinen Außensystemen, insbesondere bei seinen Zahlungsterminals. Kondenswasser verursachte Korrosion und Ausfälle, was HAMAG dazu veranlasste, die PFH-T Heizlüfter von Pfannenberg einzusetzen. Diese Heizgeräte, die mit energieeffizienten Thermostaten und einem reinen Gebläsebetrieb ausgestattet sind, verbessern nicht nur die Zuverlässigkeit des Systems, sondern verlängern auch die Lebensdauer der Geräte. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von HAMAG für hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards und gewährleistet den langfristigen Erfolg der Anlagen.
Erfahren Sie mehr über Pfannenbergs zuverlässige Heizungslösungen für die Industrie: Pfannenberg Heizungen - Lösungen für Schaltschränke - Pfannenberg
Downloads
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|