Quadro F12

Проблесковые лампы 13 Дж

Quadro F12

  • новая версия знаменитой лампы с Эйфелевой башни
  • дизайн соответствует промышленным потребностям
  • монтаж осуществляется быстро и легко: через отверстия на корпусе или через монтажные проушины
  • высокая механическая прочность – IP 66, IP 67 и IK08
  • лампы Quadro работают надежно при установке вне помещений и при использовании систем очистки высокого давления

3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

степень защиты

ударопрочный корпус

Рабочие температуры +55 / –40 °C (Quadro F12)

Ограничение пускового тока (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеQuadro F12
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц–
Диапазон рабочего напряжения195–253 В95–127 В18–30 В
Номинальное энергопотребление250 мА340 мА700 мА
Ограничение пускового тока<7 А / 150 μс<7 А / 150 μс<5 А / 2 мс

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual Quadro F12, F05 pdf 270 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 280 KB Загрузить

3D-модель F12 (IGS)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель F12 (SAT)

  • английский
zip 170 KB Загрузить

3D-модель F12 (STEP)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 1,3 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаQuadro F12
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC
прозрачныйЗаказной номер210411010002104116100021041801000
желтыйЗаказной номер210411030002104116300021041803000
янтарныйЗаказной номер210411040002104116400021041804000
красныйЗакказной номер210411050002104116500021041805000

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Уплотнение корпуса

    Риск утечки исключается, так как крепежные винты линзы расположены вне уплотнительной прокладки.

  2. 2

    Ударопрочный корпус и линзы

    Класс защиты IK08 от механических воздействий для эксплуатации в суровых условиях.

  3. 3

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  4. 4

    Рабочая температура от –40 °C до +55 °C

    Подходит всех промышленных термических условий, во всех уголках мира.

  5. 5

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  6. 6

    Увиверсальные схемы подключения

    Несколько отверстий для ввода кабелей делают возможными практически все виды монтажа.

  7. 7

    Дублированные электрические контакты

    Обеспечивает простоту проводки и последовательное соединение нескольких устройств

  8. 8

    Высококачественные, долговечные компоненты

    Обеспечивает максимальную надежность и долговечность.