PY X-M-10

Проблесковые лампы PYRA 10 Дж
  • безопасность – неправильный монтаж невозможен
  • простота – сокращение времени монтажа
  • экономичность – максимальная дальность передачи сигналов посредством применения эффективной технологии «ксенон»
  • варианты крепления посредством монтажных проушин или внутренних отверстий
  • выбор четырех различных частот вспышек с помощью DIP-переключателя
  • также подходит для монтажа в панель
  • электронная регулировка постоянства потребляемого тока при 24 В DC во избежание колебания нагрузки
  • встроенное ограничение пускового тока и распознавание низкого напряжения (опция)
  • проблесковые лампы могут работать синхронно
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Загрузите наши BIM-библиотеки Revit здесь

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

SSM версия

connector (optionally)

SSM версия

SSM версия

Утверждено CNBOP-PIB

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Утверждено UL

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Размер области охраны (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPY X-M-10
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц–
Диапазон рабочего напряжения187–255 В90–135 В10–60 В
Номинальное потребление
тока при 1 Гц
150 мA240 мA540 мA при 24 В

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
PY X-M-10 230V AC AM RAL7035 pdf 40 KB Download
PY X-M-10 230V AC AM RAL7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 540 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 1,0 MB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 1,2 MB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,0 MB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 2,7 MB Загрузить

Поддержка планирования

  • английский
pdf 840 KB Загрузить

VdS_Одобрение_PY-X-M_SSM

  • английский
  • немецкий
pdf 1,8 MB Загрузить

Декларация рабочих характеристик

  • английский
pdf 1,3 MB Загрузить

Сертификат EN54-23

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 380 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Сертификат CNBOP (24V DC, SSM)

  • польский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказакорпус красныйPY X-M-10PY X-M-10-SSM (EN 54-23)
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC24 В DC
прозрачныйЗаказной номер21551101000215511510002155181100021551801005
желтыйЗаказной номер215511030002155115300021551813000–
оранжевыйЗаказной номер215511040002155115400021551814000–
красныйЗаказной номер21551105000215511550002155181500021551805005
Информация для заказакорпус серыйPY X-M-10PY X-M-10 SSM (EN 54-23)
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC24 В DC
прозрачныйЗаказной номер21551101055215511510552155181105521551801061
желтыйЗаказной номер215511030552155115305521551813055–
оранжевыйЗаказной номер215511040552155115405521551814055–
красныйЗаказной номер21551105055215511550552155181505521551805061

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная проблесковая лампа

    Чрезвычайно яркий и хорошо различимый проблесковый стробоскоп для сигнализации в крупных производственных зонах и на складах, а также на открытых площадках.

  2. 2

    Прессованное уплотнение корпуса

    Исключает смещение и обеспечивает надежное уплотнение.

  3. 3

    Продуманные варианты установки

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  4. 4

    Невыпадающие винты

    Простая установка и сборка. Вероятность выпадения винтов исключается.

  5. 5

    Сертификат EN54-23 (версия SSM))

    Устройство отвечает требованиям ЕС к пожарной сигнализации

  6. 6

    Стабильная нагрузка цепи

    Модели 24 В AC/DC оснащены встроенными регуляторами постоянного тока, обеспечивающими стабильную и эффективную работу системы.

  7. 7

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту управляющих устройств, в частности, коммутационных компонентов и реле (опция).

  8. 8

    Штекерное подключение

    Верхняя и нижняя части могут быть соединены только единственным образом. При разъединении половин клеммы штекера размыкаются, отключая напряжение для безопасного обслуживания.

  9. 9

    Ударопрочный корпус и линзы

    достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленных условиях

  10. 10

    Защищенный корпус согласно IP 66

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  11. 11

    Лампа-вспышка

    Ксеноновая импульсная лампа без чувствительных катодов создает свет высокой интенсивности. Стальное крепление обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударам.

  12. 12

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.