ABL/ABS

Проблесковые лампы 15 Дж

Мощная проблесковая лампа в металлическом корпусе

  • разработана для установки вне помещений и в больших производственных цехах
  • корпус и фиксирующий кронштейн изготовлены из прочного анодированного алюминия
  • агрессивные условия окружающей среды или проливной дождь не могут повредить лампу
  • ударопрочная линза
  • идеально подходит для жестких промышленных условий
  • лампочка дополнительно укреплена стальным зажимом
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Размер области охраны (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеACABL
Рабочее напряжение230 В AC110 В AC24 В AC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения185–255 В95–127 В20–30 В
Номинальное энергопотребление0,18 А0,33 А1,29 А
Электрические данныеDCABS
Рабочее напряжение24 В DC
Диапазон рабочего напряжения18–30 В
Номинальное энергопотребление0,7 А

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 240 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Подробности заказаABLABS
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC110 В AC24 В DC
желтыйЗаказной номер210011030002100116300021001803000
янтарныйЗаказной номер210011040002100116400021001804000
красныйЗаказной номер210011050002100116500021001805000

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная проблесковая лампа

    Чрезвычайно яркий и хорошо различимый проблесковый стробоскоп для сигнализации в крупных производственных зонах и на складах, а также на открытых площадках.

  2. 2

    Прочность и надежность

    Корпус и кронштейн из прочного анодированного алюминия и ударопрочная линза из поликарбоната делают устройство идеальным для сложных промышленных условий.

  3. 3

    Лампа-вспышка

    Ксеноновая импульсная лампа без чувствительных катодов создает свет высокой интенсивности. Стальное крепление обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударам.

  4. 4

    Защита корпуса: IP 54

    Надежная защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать лампы в любых погодных условиях.

  5. 5

    Встроенный мониторинг

    Опциональная модель WBL-M со встроенным реле контроля неисправностей обеспечивает повышенную безопасность людей, в том числе в рентгеновских или лазерных устройствах.