Термостаты / Гигростаты

Комбинированные термостаты / гигростаты поддерживают заданную температуру внутри шкафа и предотвращают тем самым образование конденсата. Термостаты используются в качестве регуляторов температуры, а гигростаты включают нагреватели или вентиляторы с фильтром при превышении заданной относительной влажности.

Результаты 1/1
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus ГОСТ CE
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm AC / DC
FLZ 610 80,5 x 59 x 38 mm
доступно идет подготовка дополнительно