Водородная энергетика

Наши решения повышают эффективность работы систем технологического процесса, хранения и распределения водорода.

Водород как устойчивый источник энергии

Водород становится ключевым компонентом энергетического перехода и обеспечения устойчивого будущего. Мы в компании Pfannenberg раньше других перешли к использованию этой новой технологии и поддержали ее, разработав системы климат-контроля и

сигнального оповещения, которые продлевают срок ее службы и эффективность.
Мы в вашем полном распоряжении для совместной проработки решений для самых разных областей применения.
Свяжитесь с нами!

Преобразование энергии и процесс переработки водорода

Электролиз водорода - это расщепление молекул воды на водород и кислород с помощью электричества. Водород может генерироваться для создания топливных элементов, используемых в различных областях, например, для питания автомобилей, зданий и других промышленных процессов.
Системы охлаждения позволяют отводить тепло, выделяемое в процессе электролиза, и тем самым поддерживать постоянную рабочую температуру внутри электролизера, что очень важно для оптимальной работы и долговечности. Система охлаждения обычно состоит из теплообменника, в котором используется охлаждающая жидкость, например вода или воздух, для отвода тепла, выделяемого в процессе электролиза, и чиллера, охлаждающего саму охлаждающую жидкость. Система охлаждения может быть встроена в блок электролизера или быть отдельно стоящей и подключаться через трубы или шланги.

Электротехнические шкафы являются важнейшим компонентом водородных установок, поскольку в них располагаются электрические компоненты, управляющие процессом электролиза. Кроме того, в процессе работы эти компоненты могут выделять значительное количество тепла, и в этом случае охлаждение может осуществляться как воздушным путем - через вентиляторы с фильтром, воздушно-воздушные теплообменники или охлажадающие устройства в зависимости от тепловой нагрузки, так и жидкостным - с помощью воздушно-водяных теплообменников, которые могут быть подключены к тому же чиллеру, который обслуживает электролизер.

Даже в электролизных системах электроснабжения имеются электрические компоненты, которые необходимо защищать от избыточного тепла, то же самое относится и к электрическим подстанциям: мы можем предложить стандартные или индивидуальные решения в зависимости от требований проекта.

Системы хранения водорода

Системы хранения водорода являются важнейшим элементом водородных энергетических систем, поскольку они позволяют хранить водород для последующего использования. Однако хранение водорода может быть затруднено из-за низкой плотности газообразного водорода, что требует хранения под высоким давлением или при криогенных температурах для достижения достаточной емкости хранилища.

Независимо от используемого метода хранения, часто требуются системы охлаждения для управления теплом, выделяющимся в процессе хранения. Это тепло может выделяться из нескольких источников, таких как сжатие газообразного водорода или теплопередача из окружающей среды.

Опыт, накопленный нами за последние годы, касается проектов хранения твердого водорода и связанных с ними задач терморегулирования: для этих проектов мы разработали и создали индивидуальные решения по жидкостному охлаждению. Когда хранение происходит путем сжатия, регулирование температуры позволяет облегчить процесс выделения и поглощения водорода: нагрев или охлаждение ускоряет этот процесс.


В целом системы охлаждения являются важнейшим компонентом систем хранения водорода, поскольку они позволяют поддерживать безопасную рабочую температуру, предотвращать повреждение системы хранения и оптимизировать ее работу.

Транспортировка и распределение водорода

Транспортировка и распределение водорода подразумевает перемещение газообразного водорода от производственных мощностей к конечным потребителям, таким как автомобили на топливных элементах или промышленные установки. В ходе этого процесса газообразный водород может подвергаться изменениям температуры под воздействием различных факторов, включая сжатие, расширение и воздействие различных условий окружающей среды.


Для поддержания качества и безопасности газообразного водорода при его транспортировке и распределении могут потребоваться системы охлаждения, позволяющие регулировать температуру газа. Такие системы охлаждения позволяют предотвратить перегрев, обеспечить эффективную работу и избежать повреждения транспортного и распределительного оборудования.

Системы охлаждения также могут потребоваться для управления температурой оборудования для транспортировки и распределения, а также для управления теплом, выделяющимся в процессе выделения или утилизации водорода. Например, в водородных топливных элементах при преобразовании газообразного водорода в электроэнергию выделяется тепло. Для предотвращения перегрева топливного элемента и обеспечения его эффективной работы необходимо управлять этим теплом.

Системы оповещения

Основное назначение систем оповещения на предприятиях по производству водорода - предупреждать операторов об аномальных условиях или опасностях, которые могут представлять угрозу для персонала, оборудования или окружающей среды.

Эти световые или звуковые сигналы могут быть поданы под воздействием различных факторов, включая изменения температуры, давления, расхода или концентрации химических веществ, т.е:

  • Сигналы тревоги при высоком давлении: срабатывают, когда давление в емкости или системе трубопроводов превышает заданный порог.
  • Сигналы тревоги о температуре: срабатывают, когда температура в емкости или системе трубопроводов превышает заданное пороговое значение.
  • Сигналы тревоги при обнаружении газа: срабатывает, когда концентрация определенного газа превышает заданное пороговое значение.
  • Сигналы тревоги скорости расхода газа: срабатывает, когда скорость потока газа или жидкости падает ниже или превышает заданное пороговое значение.

Наш ассортимент визуальных и звуковых оповещателей включает в себя сигнальные устройства, соответствующие требованиям SIL/PL, а также решения на основе технологии Ex, позволяющие оперативно принимать меры для предотвращения аварий или повреждения оборудования.