FLZ 510 – FLZ 530

Thermostate

Die Baureihe der FLZ Thermostate besteht aus drei Varianten. Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt. In Kombination mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank. In Kombination mit Filterlüftern der zusätzlichen Energie-, Material- und Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz. In der Summe entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess, reduzierter Energieverbrauch durch bedarfsgerechten Einsatz und einer Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.

Schaltp. Toleranz (FLZ 510)

Schaltp. Toleranz (FLZ 510)

Wechsler mit Sprungkontakt (FLZ 510)

NCC Sprungkontakt (FLZ 520)

NOC Sprungkontakt (FLZ 530)

UL-zertifiziert

Technische Daten

DatenFLZ 510FLZ 520FLZ 530
Schaltbereich–20 … +80 °C / –4 … +176 °F je nach Typ
KontaktartWechsler mit SprungkontaktÖffner mit SprungkontaktSchließer NOC mit Sprungkontakt
Schalttemperaturdifferenz1/3 K je nach Typ<7 K
Schaltpunkttoleranz±3 K±4 K
Max. SchaltleistungNCC100–250 V AC / 10 (2) A120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
-
NOC100–250 V AC / 5 (2) A-120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
DCmax. 30max. 30
Einsatztemperaturbereich–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Lagertemperaturbereich–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Geeignet für den Betrieb vonLüfter und HeizungHeizungLüfter
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 44 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Manual FLZ 510 pdf 890 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 400 KB Download

3D-Modell 510 (STEP)

  • Englisch
zip 1,1 MB Download

3D-Modell 520 / 530 (STEP)

  • Englisch
zip 720 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 220 KB Download

CSA Zertifikat FLZ520 FLZ530

  • Englisch
pdf 210 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLZ 510
SchalttemperaturbereichSchalttemperaturdifferenz1 K3 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Artikelnummer1710300000317105000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Artikelnummer1710300000017105000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Artikelnummer1710300000417105000004
BestelldatenFLZ 520FLZ 530
SchalttemperaturbereichSchalttemperaturdifferenz<7 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Artikelnummer1711100000317121000003
Lieferzeit3 Tage3 Tage
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Artikelnummer1711100000017121000000
Lieferzeit3 Tage3 Tage
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Artikelnummer1711100000417121000004
Lieferzeitauf Anfrageauf Anfrage
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Die Baureihe der FLZ-Serie

    besteht aus 3 Varianten. Sie sind als Öffner, Schließer und Wechsler ausgeführt.

  2. 2

    In Kombination

    mit Filterlüftern dienen sie der zusätzlichen Energie-, Materialund Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz.

  3. 3

    Elektrischer Anschluss

    mittels Schraubklemmen, schnelle Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

  4. 4

    In Kombination

    mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank.

  5. 5

    Durch Anwendung von Thermostaten

    entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozesss. Der Energieverbrauch reduziert sich durch bedarfsgerechten Einsatz und eine Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.