FLZ 541 – FLZ 543

Zwillings-Thermostate

Die Baureihe der FLZ Zwillings-Thermostate integriert zwei voneinander unabhängig schaltende Thermostate. Sie sind als Öffner/Schließer, Öffner/Öffner und Schließer/Schließer ausgeführt. Im Gegensatz zu Thermostaten mit Wechselkontakt können angeschlossene Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden.

NCC/NOC Sprungkontakt (FLZ 541)

NCC/NCC Sprungkontakt (FLZ 542)

NOC/NOC Sprungkontakt (FLZ 543)

UL-zertifiziert

Technische Daten

DatenFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Schaltbereich0 … +60 °C / +32 … +140 °F
KontaktartÖffner/Schließer mit SprungkontaktÖffner/Öffner mit SprungkontaktSchließer/Schließer mit Sprungkontakt
Schalttemperaturdifferenz<7 K
Schaltpunkttoleranz±4 K
Max. SchaltleistungÖffner/NCC240 V AC / 10 (2)
Schließer/NOC120 V AC / 15 (2)
DCmax. 30
Einsatztemperaturbereich–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Lagertemperaturbereich–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
geeignet für den Betrieb vonLüfter und HeizungHeizungLüfter
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 44 KB Download
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 380 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,8 MB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 220 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Artikelnummer171410000001714200000017143000000
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    FLZ-Zwillings-Thermostate

    integrieren 2 voneinander unabhängig schaltende Thermostate. Sie sind als Öffner/Schließer (Heizung und Lüfter) und Schließer/Schließer (Lüfter und Lüfter | Alarm) ausgeführt.

  2. 2

    In Kombination

    mit Filterlüftern dienen sie der zusätzlichen Energie-, Materialund Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz.

  3. 3

    Durch Anwendung von Thermostaten

    entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozess. Der Energieverbrauch reduziert sich durch bedarfsgerechten Einsatz und eine Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.

  4. 4

    In Kombination

    mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank.

  5. 5

    Elektrischer Anschluss

    mittels Schraubklemmen, schnelle Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.