| Daten | FLZ 600 | FLZ 610 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | N/A | AC 50/60 Hz | ||
| N/A | 230 V | 115 V | ||
| Schaltbereich | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | |||
| Geräteausführung | mechanischer Hygrostat | elektronisches Kombigerät Hygrostat/Thermostat | ||
| Kontaktart | Wechsler mit Sprungkontakt | Wechsler/Relais | ||
| Einstellbereich | 40–90 % rel. LF | 40–90 % rel. LF / 0 °C ... +60 °C | ||
| Schaltleistung | Öffner | 24–250 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA | 240 V AC, 8 (3) A oder 120 V AC, 8 (3) A | |
| Schließer | 24–250 V AC / 5 (0,2) A – min. 100 mA | 24 V DC, 4 A | ||
| DC | 50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA | – | ||
| Einsatztemperatur | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | ||
| Lagertemperatur | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | ||
| geeignet für den Betrieb von | Lüfter und Heizung | |||
| Montageart | Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715 | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.