IO-Link für intelligente Statusanzeige

Das neue IO-Link-Portfolio von Pfannenberg ermöglicht eine intelligente, flexible und zukunftssichere Statusanzeige in modernen Industrieumgebungen.



Mit IO-Link-fähigen Signalgeräten lassen sich optische und akustische Signalgeber nahtlos in bestehende Automatisierungssysteme integrieren. Die standardisierte Kommunikationsschnittstelle sorgt für eine durchgängige Kommunikation bis auf die Feldebene und schafft maximale Transparenz im Maschinen- und Anlagenbetrieb.

Parameter, Betriebsarten sowie Diagnoseinformationen können zentral und softwarebasiert konfiguriert werden. Das reduziert den manuellen Aufwand, vereinfacht die Inbetriebnahme und ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Applikationen und Maschinenzustände.

Die IO-Link-basierten Signallösungen unterstützen eine einfache Installation mit standardisierten M12-Steckverbindern und reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich. Gleichzeitig ermöglichen gerätespezifische Diagnosen in Echtzeit eine höhere Anlagenverfügbarkeit und einen effizienten Serviceprozess.

Zum neuen Portfolio gehören IO-Link-Varianten von PA L 1-R, Intense Bar, Intense Dome sowie BR50 IO-Link-Modulen. Farben, Töne und Betriebsmodi lassen sich flexibel konfigurieren und individuell an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Mehr erfahren über IO-Link Statusanzeige:

Lernen Sie IO-Link kennen