Intelligente Statusanzeige mit IO-Link
Während klassische Statusanzeigen zuverlässig Betriebszustände anzeigen und signalisieren, steigen in modernen Produktionsumgebungen die Anforderungen an Transparenz, Flexibilität und Diagnosemöglichkeiten.
Mit IO-Link wird aus einer klassischen Statusanzeige ein intelligenter, vernetzter Bestandteil der Anlage. Die standardisierte, herstellerunabhängige Schnittstelle ermöglicht eine durchgängige Kommunikation bis auf die Feldebene.
Signalgeräte lassen sich nicht nur ansteuern, sondern auch zentral parametrieren, überwachen und diagnostizieren.
Mehr Transparenz und höhere Anlagenverfügbarkeit
IO-Link ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Betriebszuständen, Fehlern und Wartungsbedarf.
Stillstandzeiten werden reduziert und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig erhöht.
Die Vorteile IO-Link-fähiger Signalgeräte:
Einfache Installation
Standardisierte M12-Steckverbinder und 3-adrige Standardkabel – kein Spezialkabel nötig, kein Verdrahtungsaufwand.
Schnelle Inbetriebnahme
Geräteparameter lassen sich zentral über den IO-Link-Master einspielen – manuelle Konfiguration entfällt.
Flexible Konfiguration & Austausch
Signalgeräte können jederzeit konfiguriert, erweitert oder ersetzt werden – Parameter bleiben im System erhalten.
Intelligente Diagnose in Echtzeit
Überwachung von Betriebszustand, Fehlerstatus und Wartungsbedarf – minimiert Stillstandzeiten und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Zukunftsfähig durch Industrie 4.0
Nahtlose Integration in moderne Automatisierungssysteme – für maximale Transparenz und Prozessoptimierung.
Typische Anwendungsbereiche:
Vernetzung für moderne Automatisierung
IO-Link-fähige Signalgeräte ermöglichen durchgängige Kommunikation, vereinfachte Integration und erweiterte Diagnosefunktionen. Sie unterstützen eine effiziente Automatisierung und erfüllen die Anforderungen moderner Industrieumgebungen.
Kompakte Informationen zu IO-Link in der Signaltechnik finden Sie im Flyer (PDF)