Die Protect Serie

Die Protect-Serie bietet robuste Signalgeräte für raue Umgebungen. Mit einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Mehrtonoptionen und optisch/akustischen Signalen setzt sie neue Maßstäbe in industrieller Sicherheit und Leistungsfähigkeit.

Die Protect-Serie: Innovation trifft auf Robustheit

Die Protect-Serie markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Signal­technologie. Protect steht für Pfannenberg Range of Toughness & Excellent Coverage Technology und die Geräte setzen dank der nahezu unzerbrechlichen Aluminiumdruck-gussgehäuse einen neuen Maßstab in Sachen Robustheit. 

Entwickelt, um den härtesten Bedingungen in der Industrie und im Freien standzuhalten, sind die Geräte auf die unterschiedlichen Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen zugeschnitten, darunter Brandalarmierung,

Schiffbau, Maschinensicherheit, funktionale Sicherheit, Ex/ATEX und funktionale Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen.

Die Protect-Serie umfasst sowohl Schallgeber als auch eine Schallgeber/Licht-Kombination mit sechs verschiedenen Haubenfarben. Die Kombigeräte sind wahlweise mit Xenon- oder LED*-Licht erhältlich. Die vielseitigen und anpassungsfähigen Geräte sind nach verschiedenen Industrie- und Anwendernormen zertifiziert, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Vorteile aller Geräte der Serie im Überblick:

  • Hervorragende Robustheit – Aluminium-Gussgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • Wählbarer Ton – 80 verschiedene Töne, 3 zusätzliche Töne extern anwählbar
  • Vor- und Hauptalarm – Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm
  • Sichere & einfache Handhabung – Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen
  • Ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit – Ideale Abstrahlcharakteristik und hohe Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren die Anzahl der benötigten Geräte
  • Reduzierbarer Schalldruckpegel – Bis zu 30 dB, intern oder extern anwählbar
  • Zwei-Sinne-Prinzip – Barrierefreie und sichere Signalisierung durch zwei Technologien (Kombigeräte - akustisch/optisch)
  • Weitspannungsnetzteil – Passt sich verschiedenen Versorgungsspannungen an und vereinfacht die Bevorratung
  • Hoher Sicherheitsstandard – Erfüllt die Anforderungen nach ISO7731

Industrien und Branchen

Brandalarmierung
Empfohlenes Gerät: PRO 10 (EN 54-3)
Der PRO 10 Schallgeber ist als EN 54-3 zertifizierte Version erhältlich und daher ideal für den Einsatz in industriellen Brandmeldeanlagen geeignet.

Maschinensicherheit
Empfohlenes Gerät: PRO 10 | PRO X 10 | PRO L 10
Der PRO 10 Schallgeber und die Schallgeber/Licht-Kombination PRO X 10 / PRO L 10 sind hervorragend für den Einsatz im Bereich der Maschinensicherheit geeignet. Das Kombigerät ist optional mit Xenon- oder LED-Licht erhältlich.

Schiffbau
Empfohlenes Gerät: PRO 10 (MED/MER) | PRO L 10 (MED/MER)
Der PRO 10 Schallgeber sowie die PRO L 10 Schallgeber-/Lichtkombination sind als MED/MER zertifizierte Versionen erhältlich und haben zudem eine DNV TypZertifizierung. Sie können daher in der Schiffindustrie eingesetzt werden.

Funktionale Sicherheit
Empfohlenes Gerät: PRO 10 SIL
Der PRO 10 SIL Schallgeber ist für SIL 2/PL d zertifiziert und wird in Anwendungen eingesetzt, in denen Sicherheit entscheidend ist. Das Gerät erfüllt funktionale Sicherheitsanforderungen durch integriertes Sicherheitsdesign und Diagnosekanal.

Ex/ATEX
Empfohlenes Gerät: PRO 10 3G/3D | PRO L 10 3G/3D
Der Schallgeber PRO 10 3G/3D und die Schallgeber/Licht-Kombination PRO L 10 3G/3D sind explosionsgeschützt. Sie sind für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 2 (3G) und Zone 22 (3D) konzipiert.

Funktionale Sicherheit in Ex-Bereichen
Empfohlenes Gerät: PRO 10 3G/3D SIL
Der PRO 10 3G/3D SIL Schallgeber ist nicht nur für SIL 2/PL d zertifiziert und erfüllt funktionale Sicherheitsanforderungen durch integriertes Sicherheitsdesign und Diagnosekanal, sondern ist auch explosionsgeschützt und geeignet für den Einsatz in potenziell explosiven Bereichen in Zone 2 (3G) und Zone 22 (3D).

Videos zur Protect-Serie

Was steckt drin?
Ein Blick ins Innere: Dieses Video zeigt Ihnen, was unsere Signalgeräte so robust und zuverlässig macht.
Video ansehen

Unboxing des PRO 10 (EN)
Entdecken Sie den Lieferumfang und die ersten Eindrücke des PRO 10 in unserem Unboxing-Video.
Video ansehen

Flyer zum Download

Protect-Serie – Innovation trifft auf Robustheit
Erfahren Sie alles Wichtige über unsere Signalgeber für den Einsatz in rauen Umgebungen: Highlights, technische Merkmale und Anwendungsbereiche kompakt zusammengefasst.
Jetzt Flyer herunterladen (PDF)