In der Branche für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sind Signalisierungslösungen entscheidend für die Sicherheit von Maschinen, Menschen und der Umwelt. Bei der Planung einer Signalisierungslösung für die BESS-Branche sind mehrere wichtige Kriterien zu berücksichtigen, um ein sicheres und zuverlässiges Warnsystem zu gewährleisten.
Maschine oder Gebäude? – Die besondere Herausforderung, die richtige Signalisierungslösung zu finden
Hersteller von BESS stehen vor der besonderen Herausforderung, dass BESS-Systeme in einer Vielzahl von Anwendungen installiert werden können. Sie können daher entweder als Teil einer Maschine oder als Teil eines Gebäudes klassifiziert werden – jede dieser Klassifizierungen bringt eigene Anforderungen mit sich.
In Europa erfordert die Maschinenklassifizierung die Einhaltung der Norm ISO 7731 für akustische Signale und ISO 11428 für visuelle Signale. Diese Normen stellen sicher, dass Warnungen auch in lauten Umgebungen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen klar und wirksam wahrgenommen werden. Die Gebäudeklassifizierung hingegen verlangt die Einhaltung der Norm EN 54-3 für akustische Brandmelder und EN 54-23 für visuelle Alarme, um umfassende Evakuierungswarnungen mit hoher Zuverlässigkeit sicherzustellen.
In den Vereinigten Staaten müssen für Maschinensicherheit Standards wie UL 464 für akustische Alarme und UL 1638 für visuelle Signale erfüllt werden. Für die Gebäudesicherheit sind UL 1971 für visuelle Signaleinrichtungen und UL 464 für akustische Brandmelder maßgeblich.
Worauf ist bei der Auswahl einer Signalisierungslösung für BESS-Anwendungen zu achten?
Die doppelte Klassifizierung erfordert eine vielseitige Signalisierungslösung, die sowohl Maschinen- als auch Gebäudesicherheitsstandards erfüllt.
Eine standardisierte Lösung, die beiden Sicherheitsanforderungen gerecht wird, muss den Einsatz von Produkten mit weltweit anerkannten Zertifizierungen wie UL und EN 54 umfassen. Dieser Ansatz steigert nicht nur Sicherheit und Betriebseffizienz, sondern stellt auch sicher, dass BESS-Systeme internationalen Sicherheitsvorschriften entsprechen. So wird ein zuverlässiger Schutz für Maschinen, Menschen und die Umwelt gewährleistet – und dies unabhängig davon, wo das System installiert wird.