Unsere Chiller‑Baureihe von 1,1 bis 44 kW jetzt mit R513A.

Wir erweitern unser Angebot kontinuierlich – damit Sie weltweit auf eine konstante, leistungsstarke Kühlung zählen können.

Ein neuer wichtiger Fortschritt: Unsere Chiller‑Baureihe von 1,1 bis 44 kW arbeitet jetzt mit R513A (GWP 631), einem nicht brennbaren A1‑Kältemittel, das Zuverlässigkeit, Konformität und Sicherheit in allen Anwendungen gewährleistet.

Doch das Upgrade geht weit über das Kältemittel hinaus. Unsere Chiller sind darauf ausgelegt, robuste Leistung, hohe Präzision und intelligente Schutzfunktionen zu bieten - selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

„Mit mehr als 70 Jahren Sicherheitskompetenz, erweitern wir unser Angebot kontinuierlich gemäß der F‑Gas‑Verordnung (EU) 2024/573 sowie den entsprechenden Anforderungen in den USA und Kanada – und stellen sicher, dass Sie überall auf der Welt eine konstante, leistungsstarke Kühlung erhalten.“, sagt Michele Falcone, Global Product Manager Liquid Cooling.

Portfolio‑Highlights:

  • 1,1 bis 44 kW Stand‑alone‑Chiller der Familien CPC, PC, CCE, EB 2.0, EB 2.0 L, VLV 12
  • Keine Änderung der Stellfläche, identische Leistung
  • Zuverlässiger Betrieb bis +50 °C | 122 °F Umgebungstemperatur
  • Elektronische thermostatische Regelung zur Senkung des Energieverbrauchs und Verlängerung der Lebensdauer
  • UL 508A‑Zertifizierung für globale Konformität
  • Erweiterter Hydraulikschutz: Durchflusswächter, Wasserstandskontrolle, Hydraulik‑Bypass
  • Intelligente Diagnose: Fehlerpanel mit detaillierten Codes für schnelle Fehlerbehebung
  • Hochpräzise Kühlung: Stabilität bis ±0,2 K für prozesskritische Anwendungen
  • Jetzt vollständig mit R513A, A1 nicht brennbarem Kältemittel ausgestattet

Nächste Schritte: 

  • In den kommenden Wochen werden die verbleibenden Modelle von 50 bis 200 kW aktualisiert
  • A2L‑Versionen (GWP <150) bis 12 kW sind bis Jahresende verfügbar – und erweitern Ihre Kältemitteloptionen, während wir unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit fortsetzen


DIE F‑GAS‑ROADMAP FÜR CHILLER ANSEHEN