PC 2500 2,5 kW

Rückkühlanlage

Einsatzbereite luftgekühlte Wasser/Glykol-Rückkühlanlage in kompakter Bauform, der nur noch Verrohrung und einen E-Anschluss benötigt. Aufgrund seiner Konstruktion kommt der Chiller vorwiegend in Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, Produktionsanlagen, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Induktion und der optischen Diagnostik zum Einzatz.

  • Umgebungstemperatur bis +50 °C
  • Microchannel-Verflüssiger
  • Geringe Kältemittelmenge
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Kraftvolle leise Pumpe
  • Zubehör: Pfannenberg Vorsatzfilter mit Filtermatte im Schnellwechselrahmen

Wasser | Wasser/Glykol

extreme T-bedingungen

Microchannel-technologie

stärkere Pumpe

Service- freundlichkeit

Technische Daten

DatenPC 2500
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Kälteleistung (mit Pumpe)W15/L322,5 kW
Fördermenge (Pumpe)7,5 l/min
Pumpendruck3 bar
Umgebungstemperatur+10 … +50 °C
MedienWasser, Wasser/Glykol
Wassertank10 l
Abmaße (B x H x T)708 x 473 x 654 mm
Gewicht (trocken)65 kg

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 350 KB Download

Beschreibung der Standardkonfigurationen

  • Englisch
pdf 110 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 570 KB Download

Hydraulikdiagramm

  • Englisch
pdf 65 KB Download

Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.

Bestellung

BestelldatenKonfigurationPC 2500
ArtikelnummerBasic42160256001
ArtikelnummerH42160253003
ArtikelnummerHS42160253004
ArtikelnummerHSP42160253005