werkzeuglose Montage RAL 7035 resistant - variant IP 55 Optional: Thermostat und Hygrostat. In Kombination mit Pfannenberg Thermostaten und Hygrostaten arbeiten Pfannenberg Filterlüfter 4.0 nur bei tat
Wassereinbruch über die Dachfläche des Schaltschrankes einfache Temperaturregelung mit integriertem Thermostat und Magnetventil 10 bar maximaler Betriebsdruck Dachaufbau Schutzart Temperaturalarm Temperatur- [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 6 Hohe Widerstandsfähigkeit Sehr hoher
montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 1 Prozesssicherheit 2 Hohe Widersta
Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf, externe Lüftersteuerung und im Schaltschrank montierbarem Thermostat. Erhältlich für Kühlgeräte in Leistungsklassen von unter 1 kW bis über 5 kW. Zur gesamten Prod
ein Standard USB-Kabel Typ A/B. Mehr lesen EPLAN-Makros Für Kühlgeräte, Filterlüfter, Heizungen, Thermostate, Hygrostate, Luft-/Luft- & Wasser-Wärmetauscher. Mehr lesen Zuken E3 Produktdatenbank Integration
einfachste Montage der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System wartungsfrei integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 1 Prozesssicherheit 2 Hohe Widersta
einfachste Montage der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System wartungsfrei integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 1 Prozesssicherheit 2 Hohe Widersta
einfachste Montage der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System wartungsfrei integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 1 Prozesssicherheit 2 Hohe Widersta
montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
zu 300 % längere Standzeit, was die Betriebs- und Wartungskosten senkt. In Verbindung mit einem Thermostaten erhöhen sie ihre Effizienz noch weiter und arbeiten nur, wenn eine Kühlung tatsächlich erforderlich