Patentierte Zutaten für mehr Produktionssicherheit.
Die hohe Leistungsfähigkeit unserer Produkte kommt nicht von ungefähr. Eine Reihe von Patenten sichert unseren Qualitätsvorsprung, mit dem wir Ihnen ein Plus an Sicherheit geben. Zum Beispiel mit der 4. Generation unserer Filterlüfter. Oder mit den Dachaufbau-Kühlgeräten der DTT-Serie.

Der beste Filterlüfter vom Erfinder des Filterlüfters.
Bei einer Vielzahl von Förderbändern kommen kleine Schaltschränke zum Einsatz, die durch Umgebungsluft gekühlt werden. Hier sorgen unsere εCOOL Filterlüfter 4.0 für eine sichere und wirtschaftliche Lösung.
Mit strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblättern ermöglichen sie einen maximalen Luftstrom bei minimalem Energieverbrauch. Dank ihrer patentierten Faltenfiltermatte bieten sie IP-55-Schutz und gleichzeitig eine bis zu 300 % längere Standzeit, was die Betriebs- und Wartungskosten senkt.
In Verbindung mit einem Thermostaten erhöhen sie ihre Effizienz noch weiter und arbeiten nur, wenn eine Kühlung tatsächlich erforderlich ist. Die Ausrüstung mit einer Wetterschutzhaube macht sie zudem unempfindlich gegenüber Reinigungsarbeiten mit Hochdruckgeräten.
Dachkühlung mit 100%igem Kondensatschutz.
Wo Platzmangel herrscht, spielen die innovativen Dachaufbau-Kühlgeräte der DTT-Serie ihre Vorteile aus. Sie passen auf die Schaltschränke aller Hersteller und verfügen über ein einzigartiges patentiertes Kondensatmanagement, das die Steuerelektronik im Schaltschrankinneren 100%ig vor Kondensat schützt.
Die Geräte sind in 3 Baugrößen, 6 Leistungsstufen sowie in Edelstahlausführung lieferbar. Unterschiedliche optionale Filtermedien qualifizieren sie auch für den Einsatz in stark staubbelasteten oder aerosolhaltigen Umgebungen.
Durch Verwendung leistungsfähiger, leichter Bauteile und den Energiespar-Schaltmodus bei Einsatz des optionalen Multi Controller bieten die Dachaufbau-Kühlgeräte der DTT-Serie eine marktführende Energieeffizienz.