Opatentowana budowa zapewnia bardziej niezawodne działanie.
Wysoka wydajność naszych produktów nie bierze się znikąd. Oferowana przez nas niezrównana jakość wynika z serii patentów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić klientom dodatkowe bezpieczeństwo; na przykład poprzez nasze wentylatory filtrujące czwartej generacji lub montowane na dachu klimatyzatory z serii DTT.

„Zaufaj oryginałowi”: falowniki do wentylatorów filtrujących.
Szereg różnych taśm przenośników wykorzystuje małe szafy sterownicze chłodzone powietrzem otoczenia. W tym przypadku oferowane przez nas wentylatory filtrujące εCOOL z serii 4.0 zapewniają bezpieczne i wydajne rozwiązanie.
Dzięki zoptymalizowanym pod kątem przepływu żebrom i łopatom wirnika, zapewniają one maksymalny przepływ powietrza przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki opatentowanej konstrukcji harmonijkowej maty filtracyjnej zapewniają one rodzaj ochrony IP 55 oraz o 300 % dłuższy okres eksploatacji, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji.
W połączeniu z termostatem ich wydajność wzrasta i pracują one tylko wtedy, gdy potrzebne jest aktywne chłodzenie. Wyposażone w odporną na warunki pogodowe pokrywę, nie ulegają one wpływowi myjek wysokociśnieniowych.

Przeznaczone do montażu dachowego klimatyzatory z 100 % ochroną przed kondensatem.
Jeżeli ilość miejsca jest ograniczona, innowacyjne, doskonałe rozwiązanie stanowią montowane na dachu klimatyzatory z serii DTT. Pasują do wszystkich szaf sterowniczych, niezależnie od producenta, i są wyposażone w unikalny, opatentowany system zarządzania kondensatem, który całkowicie zabezpiecza elektroniczne podzespoły sterujące w szafie sterowniczej przed kondensatem.
Jednostki są dostępne w trzech rozmiarach, 6 wersjach wydajności i są wykończone stalą nierdzewną. Różne opcjonalne czynniki filtracyjne sprawiają, że mogą być one stosowane w mocno zapylonych lub zanieczyszczonych aerozolami miejscach.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, lekkich podzespołów oraz energooszczędnego trybu załączania (przy użyciu opcjonalnego sterownika wielourządzeniowego Multi Controller), przeznaczone do montażu dachowego klimatyzatory z serii DTT zapewniają niezrównaną wydajność energetyczną.