Stuprocentowa niezawodność w sektorach wymagających wysokiej dokładności.
Szwajcarskie przedsiębiorstwo przemysłowe działające na całym świecie opracowuje centra obróbki na potrzeby nawiercania i toczenia podzespołów wymagających dużej precyzji. Aby zapewnić bezproblemową pracę, konieczne jest doskonałe zarządzanie ciepłem elementów elektroniki sterującej. Komory produkcyjne są projektowane tak, aby zajmowały bardzo mało miejsca i są wyposażone w dość wysokie szafy sterownicze, co sprzyja powstawaniu izolowanych kieszeni cieplnych. Zarządzanie ciepłem wykorzystujące kompaktowe klimatyzatory okazało się niewystarczające ze względu na problemy z kondensacją.

Wymogi praktyczne.
Zapewniające oszczędność przestrzeni rozwiązanie z zakresu zarządzania ciepłem, które pozwala ograniczyć ilość przestrzeni wymaganej na ośrodek produkcyjny. Bardzo dobry obieg powietrza zapobiega tworzeniu się kieszeni cieplnych. Niezawodna ochrona przed skraplaniem w każdej sytuacji i zapewnienie najwyższego poziomu dostępności maszyny — nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Rozwiązanie Pfannenberg.
Rewolucyjna innowacja wynikająca z oryginalnego i opatentowanego sposobu zarządzania kondensatem sprawia, że montowane na dachu klimatyzatory z serii DTT spełniają wymogi maksymalnej niezawodności, minimalnej ilości wymaganej przestrzeni i 100 % zabezpieczenia przed skraplaniem.
Montowane na dachu klimatyzatory zapewniają wyjątkową, czteroetapową ochronę przed skraplaniem:
- Brak mostka cieplnego z pokrywą szafy sterowniczej.
- Brak przelewania się kondensatu do szafy sterowniczej.
- Brak kondensatu w strumieniu powietrza.
- Brak elastycznych przewodów powietrznych.
Dodatkowe korzyści:
- Duża objętość powietrza jest doprowadzana przez zintegrowane dysze, przyspieszając ruch zimnego powietrza aż do dolnej części szafy.
- Wkłady filtrujące przeznaczone do stosowania w każdych warunkach (zanieczyszczone powietrze otoczenia).
- Sterownik z trybem oszczędzania energii maksymalizuje wydajność energetyczną (funkcja opcjonalna).
Wdrożenie.
Przejście na montowane na dachu klimatyzatory z serii DTT pozwoliło zapewnić maksymalną możliwą dostępność maszyn. Jednostki te są kompatybilne ze wszystkimi modelami szaf sterowniczych i są dostępne w trzech rozmiarach i sześciu klasach wydajności. Ponieważ są zatwierdzone przez cUR i dostępne w wersji 230 V oraz 400 V, centra obróbki mogą być wykorzystywane na całym świecie.