Affidabilità totale per l’industria di alta precisione.
Un’azienda svizzera che opera a livello mondiale, sviluppa centri di lavorazione per la microperforazione e la microfresatura di componenti ad alta precisione. Il corretto funzionamento dipende dalla perfetta gestione termica dell’elettronica di controllo. Le camere di produzione sono progettate per occupare uno spazio minimo e la notevole altezza degli armadi elettrici favorisce lo sviluppo di punti caldi. Finora, la gestione termica con condizionatori compatti si è dimostrata inaffidabile a causa dei problemi di condensa.

Esigenze applicative.
Soluzione di gestione termica poco ingombrante a garanzia della compattezza dello spazio occupato dal centro di lavorazione. Circolazione ottimale dell’aria per prevenire la formazione di punti caldi. Protezione assolutamente affidabile contro la condensa e garanzia della massima disponibilità dell’impianto, anche in condizioni ambientali difficili.
La soluzione Pfannenberg.
Un’innovazione rivoluzionaria: grazie all’originale gestione brevettata della condensa, i condizionatori con montaggio su tetto della serie DTT soddisfano i requisiti di massima affidabilità, ingombro minimo e protezione totale contro la condensa.
I condizionatori da tetto offrono una protezione unica contro la condensa in quattro modi diversi:
- Nessun ponte termico verso il tetto dell'armadio elettrico.
- Assenza di condensa in eccesso nell'armadio elettrico.
- Assenza di condensa nel flusso d’aria.
- Assenza di tubi dell’aria a rischio di condensa.
Ulteriori vantaggi:
- Elevata erogazione dell’aria tramite gli ugelli integrati per veicolare più rapidamente l’aria fredda fino in fondo all’armadio.
- Materiali filtranti per ogni area (aria ambiente contaminata).
- Controller con modalità a risparmio energetico per massimizzare l’efficienza energetica (optional).
Implementazione.
Il passaggio ai condizionatori con montaggio su tetto DTT ha ottimizzato con successo la disponibilità dell’impianto. Le unità, compatibili con gli armadi elettrici di qualsiasi marca, sono disponibili in 3 dimensioni e con 6 livelli di prestazione. L’omologazione UR e le versioni con tensioni a 230 V o 400 V consentono di utilizzare i centri di lavorazione ovunque.