Fiabilidad total para la industria de alta precisión.

Una empresa suiza que trabaja en todo el mundo desarrolla centros de mecanizado para microperforación y microfresado de componentes de alta precisión. El funcionamiento correcto depende de la perfecta gestión térmica de los sistemas electrónicos de control. Las salas de producción están diseñadas para ocupar un espacio mínimo y la altura considerable de los cuadros eléctricos favorece el desarrollo de puntos calientes. Hasta ahora, la gestión térmica con climatizadores compactos se demostró ser poco fiable debido a los problemas de condensación.

Requisito de aplicación.

Solución de gestión térmica que ocupa poco espacio para garantizar la compacidad del espacio ocupado por el centro de mecanizado. Buena circulación de aire para evitar la formación de puntos calientes. Protección absolutamente fiable contra la condensación y garantía de la máxima disponibilidad de la instalación, incluso en condiciones ambientales difíciles.

La solución Pfannenberg.

Una innovación revolucionaria: gracias a la gestión original patentada del condensado, los climatizadores con montaje en el techo de la serie DDT cumplen con los requisitos de máxima fiabilidad, dimensiones mínimas y protección total contra la condensación.

Los climatizadores de techo ofrecen una protección única condensada de cuatro maneras diferentes:

  1. Sin puentes térmicos hacia el techo del cuadro eléctrico.
  2. Sin condensación en exceso en el cuadro eléctrico.
  3. Sin gotas de agua en el flujo de aire.
  4. Sin tubos de aire donde existe el peligro de condensación.

Otros beneficios:

  • Elevado suministro de aire a través de las boquillas integradas para acelerar el movimiento del aire frío hasta la parte inferior del armario eléctrico.
  • Materiales filtrantes para cualquier zona.
  • Controlador con modo de ahorro de energía para maximizar la eficiencia energética (opcional).

Implementación.

El paso a los climatizadores con montaje en el techo DTT ha optimizado con éxito la disponibilidad de la instalación. Las unidades, que son compatibles con los cuadros eléctricos de cualquier marca, están disponibles en 3 tamaños y 6 niveles de rendimiento. La homologación UR y las versiones con tensiones de 230 V o 400 V permiten utilizar centros de mecanizado en cualquier lugar.

Productos relacionados