Provisión del lubricante refrigerante: máxima eficiencia con un presupuesto mínimo.
Uno de los fabricantes de sistemas y componentes hidráulicos más importante del mundo está buscando una solución inteligente y económica para un sector de producción especial. Es necesario ampliar un sistema existente, constituido por un depósito de aceite y por un refrigerador, con otros dos depósitos de aceite. Por razones económicas, se excluye la compra de dos refrigeradores nuevos.
Requisito de aplicación.
Adquisición de 4 bancos de mecanizado con lubricantes refrigerados a la temperatura deseada por 3 depósitos de aceite (capacidad: 200, 300 y 800 litros) conectados a un solo refrigerador. Esta solución es la más económica posible.
La solución Pfannenberg.
Considerando las restricciones presupuestarias y aprovechando al máximo las condiciones del lugar, se ha desarrollado una solución de sistema económica a medida.
El componente central es un refrigerador con dimensiones que cumplen con los requisitos, colocado fuera del edificio para facilitar el acceso a las tuberías de agua. La solución se completa con tres intercambiadores de calor agua/aceite, uno para cada depósito de aceite.

Esta solución de sistema se distingue por:
- Un refrigerador robusto EB 190 WT, si fuera necesario se puede instalar fuera.
- 3 intercambiadores de calor agua/aceite que no requieren mantenimiento.
- Máxima seguridad, economicidad y eficiencia energética.
- Fiabilidad y estabilidad excelentes a largo plazo (MTTF* máximo).
- Facilidad de mantenimiento sin igual (MTTR* mínimo).
*MTTF: Tiempo promedio hasta la falla.
**MTTR: Tiempo promedio para reparar.
Implementación.
El cliente se beneficia de una solución a medida que demuestra ser muy económica en términos de adopción y de uso diario. Para aumentar aún más la eficiencia de los costes, el refrigerador existente ha sido integrado en otra aplicación dentro de la planta.