Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости: максимальная эффективность при минимальных затратах.
Ведущий мировой производитель гидравлических компонентов и систем искал технологичное и экономически эффективное решение для специфической области применения. Существующую систему, состоящую из масляного бака и чиллера, необходимо было расширить за счет двух масляных резервуаров. По финансовым причинам приобретение двух новых чиллеров исключалось.
Требования условий применения.
Обеспечение четырех рабочих мест общими смазочно-охлаждающими жидкостями, надежным охлаждением от 3-х масляных резервуаров (емкостью 200, 300 и 800 литров), где один масляный бак уже был установлен и подключен к чиллеру. Решение должно обеспечивать максимально возможную экономическую эффективность.
Решение от Pfannenberg.
Принимая во внимание бюджетные ограничения и максимальное использование имеющихся мощностей, было разработано экономичное решение.
Центральным компонентом решения является размерность чиллера в целях приведения его в соответствие новым мощностям, а также требованию по установке за пределами здания для лучшей доступности источника воды. Для реализации решения были предложены три теплообменника типа вода-масло, для каждого из масляных резервуаров.

Особенности данного системного решения:
- надежный чиллер серии EB 190 WT, который можно устанавливать снаружи
- три не требующие обслуживания водо-масляных теплообменника
- максимальная безопасность, мощность и экономичность
- оптимальная долговременная стабильность и надежность (максимальная наработка на отказ – MTTF*)
- непревзойденная простота обслуживания (минимальное MTTR**)
*MTTF: среднее время наработки на отказ.
**MTTR: среднее время наработки до ремонта.
Внедрение.
Компания получила выгоду от индивидуального решения, которое оказалось очень экономичным как с точки зрения единовременных затрат, так и совокупной стоимости владения. Для еще большего повышения эффективности затрат чиллер задействовали для еще одной области применения на данной фабрике.