Fourniture du lubrifiant réfrigérant : efficacité maximale pour un petit budget.
Un des plus grands fabricants de systèmes et composants hydrauliques à l'échelle mondiale est à la recherche d'une solution idéale et économique pour un secteur particulier de production. Le système existant – formé par un réservoir d'huile et une centrale de refroidissement – doit être renforcé avec 2 autres réservoirs d'huile. Pour des raisons financières, l'achat de 2 nouvelles centrales de refroidissement est exclu.
Exigences de l'application.
Fourniture de lubrifiant réfrigérant à quatre postes de travail, refroidissement fiable à partir de 3 réservoirs d'huile (contenance : 200, 300 et 800 litres), dont 1 est déjà en place et relié à une centrale de refroidissement. Solution la plus économique possible.
La solution Pfannenberg.
Vu le budget limité et pour exploiter au maximum les conditions du site, nous avons développé une solution de système économique et sur mesure.
Le composant central est une centrale de refroidissement dimensionnée selon les exigences, elle est installée à l'extérieur du bâtiment pour faciliter l'accès aux conduites d'eau. La solution est complétée par l'installation de 3 échangeurs thermiques eau/huile, un pour chaque réservoir.

Cette solution de système se distingue par les caractéristiques suivantes :
- Une solide centrale de refroidissement EB 190 WT, pouvant être installée, si nécessaire, à l'extérieur.
- 3 échangeurs thermiques eau/huile, sans entretien.
- Sécurité, économie et efficacité énergétique maximum.
- Fiabilité et stabilité à long terme optimales (MTTF* maximum).
- Facilité d'entretien inégalable (MTTR** minimum).
*MTTF: Mean Time To Failure (durée moyenne de fonctionnement avant défaillance).
**MTTR: Mean Time To Repair (temps moyen de réparation).
Mise en œuvre.
Le client tire profit d'une solution sur mesure qui se révèle très économique sur le plan de l'adoption et sur celui de l'utilisation quotidienne. Pour augmenter davantage encore l'efficacité des coûts, la centrale de refroidissement existante a été intégrée dans une autre application à l'intérieur de l'établissement.