Regagner de la durée d'utilisation de la machine pour un constructeur de rails.
Dans l'établissement d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de rails et de composants ferroviaires, la production est souvent arrêtée. Le fonctionnement d'une installation de perçage des rails, avec des performances renforcées, cause une surcharge récurrente des deux centrales de refroidissement raccordées, avec, par conséquent, des arrêts de la machine.
Exigences de l'application.
Fiabilité du refroidissement à l'huile d'une installation de perçage des rails haute performance. Garantir la disponibilité de l'installation, même pendant les pauses repas et dans l'après-midi, lorsque le bâtiment de production est chauffé par le soleil.
Mise en œuvre.
L'analyse menée sur le site par nos experts a permis à l'entreprise d'éviter la réparation de vieilles centrales de refroidissement, qui aurait été en tout cas insuffisante. La nouvelle solution calibrée sur les exigences actuelles assure la disponibilité de l'installation souhaitée, même pendant les heures les plus chaudes de la journée. De plus, pour garantir un fonctionnement optimal à long terme, un contrat d'entretien supplémentaire a été signé.