100 % de fiabilité pour l'industrie de haute précision.

Une entreprise suisse travaillant à l'échelle mondiale développe des centres d'usinage pour la micro perforation et le micro fraisage de composants de haute précision. Leur fonctionnement impeccable dépend d'une gestion thermique parfaite de l'électronique de contrôle. Les chambres de production ont été conçues pour occuper le moins d'espace possible et l'énorme hauteur des enceintes électriques favorise la formation de points chauds. Jusqu'à présent, la gestion thermique à l'aide de climatiseurs compacts s'est montrée peu fiable à cause de problèmes de condensation.

Exigences de l'application.

Solution de gestion thermique peu encombrante pour limiter l'espace occupé par le centre d'usinage. Circulation optimale de l'air pour prévenir la formation de points chauds. Protection totalement fiable contre la condensation et garantie du maximum de disponibilité de l'installation, même en conditions environnementales difficiles.

La solution Pfannenberg.

Grâce à la gestion des condensats originale brevetée, les climatiseurs de toit de la série DTT répondent aux exigences de fiabilité maximale, encombrement minimal et protection totale contre la condensation.

Les climatiseurs de toit offrent une protection unique contre la condensation de quatre manières différentes :

  1. Aucun pont thermique vers le capot de l'armoire électrique.
  2. Absence de condensat en excès dans l'armoire électrique.
  3. Absence de gouttelettes de condensat dans le flux d'air.
  4. Absence de gaines d'air sujettes à condensat.

Autres avantages :

  • Grand débit d'air par les buses intégrées pour véhiculer plus rapidement l'air froid vers le bas de l'armoire.
  • Matériels filtrants pour air ambiant contaminé.
  • Automate de contrôle muni de mode à économie d'énergie (option).

Mise en œuvre.

Le passage aux climatiseurs de toit DTT a optimisé avec succès le temps de disponibilité de l'installation. Les unités, compatibles avec les enceintes électriques de toute marque, sont disponibles en 3 dimensions et avec 6 niveaux de puissance. L'homologation UR et les versions à tension 230 V ou 400 V permettent d'utiliser partout les centres d'usinage.