Dans le désert : refroidissement à eau dans des conditions extrêmes.
Exigences de l'application
Gestion thermique des enceintes électriques sans chauffer l'air ambiant environnant. Grande disponibilité du système dans des conditions de température et d'humidité de l'air très difficiles.
La solution Pfannenberg.
Le concept adapté aux besoins du système est fondé sur le refroidissement par l'eau. Les échangeurs thermiques air/eau, résistants aux hautes températures, fonctionnent indépendamment de la qualité de l'air ambiant présent sur le site et leurs évacuations ne produisent pas de chaleur. Un design parfaitement adapté à l'application jumelle 3 échangeurs thermiques air/eau et une centrale de refroidissement, pour créer une solution de système optimale.
Cette solution de système se distingue par les caractéristiques suivantes :
- Échangeur thermique air/eau εCOOL sans entretien, modèles PWS 6502 et PWS 6102 (de +1 °C à +70 °C, IP 65).
- Centrale de refroidissement, type EB 65 WT avec option pour installation à l'extérieur (de –20 °C à +40 °C, système avec protection IP 54). Sécurité, puissance et rentabilité maximales.
- Fiabilité et stabilité à long terme optimales (MTTF* maximum).
- Facilité d'entretien inégalable (MTTR** minimum).
*MTTF: Mean Time To Failure (durée moyenne de fonctionnement avant défaillance).
**MTTR: Mean Time To Repair (temps moyen de réparation).
Mise en œuvre.
Pour répondre aux exigences spécifiques, le choix s'est porté sur une centrale de refroidissement adaptée aux installations externes. Montée à l'extérieur de la blanchisserie, elle alimente les échangeurs thermiques air/eau à l'intérieur et augmente remarquablement le temps de disponibilité des installations, grâce à une température de refoulement stable.