Modèles brevetés pour une plus grande fiabilité du fonctionnement.
Les hautes performances de nos produits ne sont pas le fruit du hasard. Une série de brevets souligne notre primauté qualitative et garantit à nos clients une plus grande sécurité ; par exemple, notre 4e génération de ventilateurs à filtre ou les climatiseurs DTT à montage sur le toit.

« Fiez-vous à l'original » : Inventeur des ventilateurs à filtre.
Un grand nombre de rubans transporteurs utilisent des enceintes électriques de petites dimensions refroidies à l'air ambiant. Dans ces cas, une solution fiable et économique est représentée par nos ventilateurs à filtre εCOOL série 4.0.
Les aubes du rotor et les ailettes optimisées assurent le maximum de débit d'air avec la plus basse consommation d'énergie. Le tapis filtrant plissé, breveté, garantit une protection IP 55 et étend la durée de vie utile de l'appareil de 300 %, tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'entretien.
La combinaison avec un thermostat en augmente l'efficacité et leur permet de fonctionner uniquement en cas de besoin d'un refroidissement actif. La protection contre les intempéries les protège pendant l'utilisation de nettoyeurs à jet d'eau haute pression.

Climatiseurs de toit avec protection à 100 % contre le condensat.
Les climatiseurs de toit de la série DTT représentent la solution idéale pour les petits espaces. Adaptés aux enceintes électriques de toute marque, ils disposent d'un système exclusif de gestion des condensats, breveté, qui garantit une protection totale de l'électronique de contrôle à l'intérieur de l'enceinte.
Les unités sont disponibles en trois dimensions avec 6 niveaux de performances et finition en acier inox. Différents filtres en option en permettent l'emploi dans des environnements fortement contaminés par des poussières ou des aérosols.
Les climatiseurs à montage sur le toit de la série DTT assurent un rendement énergétique hors du commun grâce à l'utilisation de composants légers et performants, et au mode de commutation à économie d'énergie (en cas d'emploi du Multi-Controller en option).