Design brevettati per una maggiore affidabilità di funzionamento.
Le prestazioni elevate dei nostri prodotti non sono frutto del caso. Una serie di brevetti sottolinea il nostro vantaggio qualitativo e garantisce ai nostri clienti una maggiore sicurezza, per esempio la 4ª generazione di ventilatori con filtro o i condizionatori con montaggio su tetto DTT.

“Affidatevi all’originale”: l’inventore dei ventilatori con filtro.
Sono numerosi i nastri trasportatori che utilizzano armadi elettrici di piccole dimensioni raffreddati con aria ambiente. In questi casi, una soluzione sicura ed economica è rappresentata dai nostri ventilatori con filtro εCOOL serie 4.0.
Le pale del rotore e le alette ottimizzate consentono il massimo flusso d’aria con il minor consumo energetico. Il panno filtrante pieghettato brevettato garantisce una protezione IP 55 ed estende la vita utile del dispositivo del 300 %, riducendo i costi di esercizio e di manutenzione.
La combinazione con un termostato ne aumenta l’efficienza e ne consente il funzionamento solo qualora sia necessario un raffreddamento attivo. La protezione anti-intemperie li protegge durante l’utilizzo di idropulitrici.

Condizionatori a soffitto con protezione totale contro la condensa.
Gli innovativi condizionatori a soffitto della serie DTT rappresentano la soluzione ideale in spazi ristretti. Adatti per armadi elettrici di qualsiasi marca, dispongono di un esclusivo sistema di gestione della condensa brevettato, che garantisce una protezione totale dell’elettronica di controllo all’interno dell’armadio.
Le unità sono disponibili in tre dimensioni con 6 livelli di prestazione e finitura in acciaio inossidabile. Diversi filtri opzionali ne consentono l’impiego in ambienti fortemente contaminati da polveri o aerosol.
I condizionatori con montaggio su tetto della serie DTT assicurano un’efficienza energetica insuperabile grazie all’uso di componenti leggeri ed efficienti e alla modalità di commutazione a risparmio energetico (in caso di impiego del Multi-Controller opzionale).