Approvvigionamento di lubrorefrigerante: massima efficienza con un budget minimo.
Uno dei maggiori produttori di sistemi e componenti idraulici a livello mondiale è alla ricerca di una soluzione intelligente ed economica per un particolare settore della produzione. Un sistema esistente, costituito da un serbatoio dell’olio e da un chiller, deve essere ampliato con altri due serbatoi dell’olio. Per motivi economici, si esclude l’acquisto di due nuovi chiller.
Esigenze applicative.
Approvvigionamento di un totale di quattro banchi da lavoro con lubrificanti riportati alla temperatura desiderata da 3 serbatoi dell’olio (capacità: 200, 300 e 800 litri) collegati a 1 unico chiller. Soluzione quanto più possibile economica.
La soluzione Pfannenberg.
In considerazione dei limiti di budget e sfruttando al massimo le condizioni in loco, è stata sviluppata una soluzione di sistema economica su misura.
Componente centrale è un chiller di dimensioni rispondenti ai requisiti, collocato all’esterno dell’edificio per agevolare l’accesso alle condutture idriche. Completano la soluzione tre scambiatori di calore acqua/olio, uno per ciascun serbatoio dell’olio.

Soluzione di sistema che si distingue per:
- Un robusto chiller EB 190 WT, all’occorrenza posizionabile all’esterno.
- 3 scambiatori di calore acqua/olio che non richiedono manutenzione.
- Massima sicurezza, economicità ed efficienza energetica.
- Affidabilità e stabilità a lungo termine ottimali (massimo MTTF*).
- Facilità di manutenzione ineguagliabile (minimo MTTR*).
*MTTF: Mean Time To Failure (tempo medio tra due guasti).
**MTTR: Mean Time To Repair (tempo medio tra due manutenzioni).
Implementazione.
Il cliente trae vantaggio da una soluzione su misura che si rivela molto economica sia in termini di acquisizione che di uso giornaliero. Per aumentare ulteriormente l’efficienza dei costi, il chiller già esistente è stato integrato in un’altra applicazione all’interno dello stabilimento.