Ripristinare il tempo di funzionamento di una macchina per un costruttore di binari.
Nello stabilimento di un’impresa specializzata nella costruzione di binari e componenti ferroviari, la produzione è soggetta a limitazioni. Il funzionamento di un impianto per la foratura dei binari con prestazioni potenziate causa un ricorrente sovraccarico dei due chiller collegati, con conseguenti fermi macchina.
Esigenze applicative.
Sicurezza del raffreddamento ad olio in un impianto ad alte prestazioni per la foratura dei binari. Garanzia della disponibilità dell’impianto anche durante la pausa pranzo e nel pomeriggio, quando il capannone è scaldato dal sole.
Implementazione.
L’analisi condotta in loco dai nostri esperti ha permesso all’azienda di evitare la riparazione dei vecchi chiller, che si sarebbe comunque rivelata insufficiente. La nuova soluzione calibrata sulle esigenze attuali assicura la disponibilità dell’impianto auspicata, anche durante le ore più calde del giorno. Inoltre, è stato stipulato un contratto di manutenzione preventiva programmata, a garanzia di un funzionamento ottimale nel lungo termine.