Diseños patentados para una mayor fiabilidad de funcionamiento.
El alto rendimiento de nuestros productos no es el resultado de la casualidad. Una serie de patentes pone de relieve nuestra ventaja cualitativa y garantiza a nuestros clientes una mayor seguridad, por ejemplo, la 4.ª generación de ventiladores con filtro o los climatizadores con montaje en el techo DTT.

“Confía en el original”: Inventor de los ventiladores con filtro.
Son numerosas las cintas transportadoras que utilizan cuadros eléctricos pequeños refrigerados con aire ambiente. En estos casos, una solución segura y económica son nuestros ventiladores con filtro εCOOL serie 4.0.
Las paletas del rotor y las aletas optimizadas permiten el flujo de aire máximo con el menor consumo energético. La estera de filtro plisada patentada garantiza una protección IP 55 y extiende la vida útil del dispositivo en un 300 %, reduciendo los costes de explotación y de mantenimiento.
La combinación con un termostato aumenta la eficiencia y permite el funcionamiento solo cuando se necesita una refrigeración activa. La protección contra la intemperie también los protege durante el uso de las hidrolimpiadoras.

Climatizadores de techo con protección total anticondensación.
Los climatizadores de techo de la serie DTT son la solución ideal para los espacios pequeños. Adecuados para cuadros eléctricos de cualquier marca, incorporan un exclusivo sistema patentado de gestión del condensado que garantiza la protección total de la parte electrónica de control dentro del cuadro.
Las unidades están disponibles en tres tamaños, con 6 niveles de rendimiento y acabado en acero inoxidable. Varios filtros opcionales permiten el uso en entornos altamente contaminados de polvo o aerosoles.
Los climatizadores de techo de la serie DTT garantizan una eficiencia energética sin igual gracias al uso de componentes ligeros y eficientes y al modo de conmutación de ahorro de energía (cuando se utiliza el Multi-Controller opcional).