100% надежность для высокоточной промышленности.
Швейцарское промышленное предприятие работает по всему миру и разрабатывает точные токарно-фрезерные обрабатывающие центры для производства высокоточных компонентов. Для обеспечения плавного хода работы критически важен безупречный климат-контроль управляющей электроники. Производственные камеры сконструированы таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Они имеют относительно высокие электрические корпуса, что способствует образованию тепловых карманов. Климат-контроль с помощью компактных охлаждающих устройств оказался неподходящим из-за проблем, связанных с конденсатом.

Требования условий применения.
Предложенное решение для климат-контроля должно сохранить необходимое пространство в производственном центре. При этом должна быть обеспечена очень хорошая циркуляция воздуха, предотвращающая возникновение тепловых карманов, абсолютно надежная защита от конденсата и высокая эксплуатационная готовность оборудования даже в сложных условиях окружающей среды.
Решение от Pfannenberg.
Революционная инновация, в основе которой оригинальная и запатентованная система управления конденсатом, позволила обеспечить 100% защиту от конденсата и максимальную надежность. При этом предложенные в качестве решения кондиционеры серии DTT занимают минимум пространства – они устанавливаются на крыше.
Монтируемые на крыше кондиционеры обеспечивают уникальную четырехкратную защиту от конденсата:
- отсутствует мостик холода на крыше электротехнического шкафа
- нет протечек конденсата внутрь электротехнического шкафа
- в воздушных потоках нет водяных капель
- в конструкции нет воздуховодов, которые способствуют выпадению конденсата
Дополнительные преимущества:
- воздух подается в больших объемах через отверстия в нижней части шкафа, которые ускоряют движение холодного воздуха
- фильтрующий материал для любой области приме-нения (в том числе для загрязненного воздуха)
- возможность работы контроллера в энергосберегающем режиме максимально повышает энергоэффективность (дополнительная функция)
Внедрение.
Переход на использование охлаждающих устройств серии DTT монтируемых на крышу шкафа, позволяет реализовать весь эксплуатационный потенциал оборудования. Устройства совместимы со всеми брендами электрических шкафов и доступны в 3 размерах и 6 уровнях холодопроизводительности. Сертификация по стандарту cUR и наличие версий с напряжением 230 В и 400 В позволяет использовать данные охлаждающие устройства на технологических линиях по всему миру.